17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

PS-16,PF-16型 電磁弁(水用) ステンレス桃太郎

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

PS-16型

PF-16型

PS-16,PF-16型 電磁弁(水用) ステンレス桃太郎 PS-16型外形図
PS-16,PF-16型 電磁弁(水用) ステンレス桃太郎 PF-16型外形図

製品仕様

作動通電開
型式PS-16型PF-16型
製品記号PS16-VPF16-V
呼び径10~5015~50
適用流体
流体温度5~100℃
流体粘度20cSt以下
適用圧力0.05~2.0MPa
弁前後の最小差圧0.05MPa
許容漏洩量2mL/min以下
定格電圧AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用
絶縁種別H種
周囲温度5~60℃
保護構造防塵・防滴・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください。注1.
端接続JIS RcねじJIS 16K FFフランジ
材質本体(SCS)、弁体(SUS、フッ素樹脂ディスク入)
取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付
本体耐圧試験水圧にて4.0MPa

注1.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型端子箱付の場合は防雨形となります。(端子箱については、デジタルカタログ372頁をご参照ください。)

規格表

PS-16,PF-16型 電磁弁(水用) ステンレス桃太郎 規格表

フランジ形のフランジ規格JIS 16K FF

選定手順・ポイント

呼び径選定図表(水用)

PS-16,PF-16型 電磁弁(水用) ステンレス桃太郎 呼び径選定図表(水用)
  • 図表の使い方
    一次側圧力1.0MPa、二次側圧力0.95MPa、水の流量3m3/hの条件における呼び径を求めます。
    この時、差圧(△P)は1.0-0.95=0.05MPaとなります。差圧(△P)=0.05MPaを垂直にたどって、流量3m3/hとの交点Aを求めます。A点は呼び径15と20の間にありますから、
    大きい方の呼び径20を選定します。

型番リスト

表示件数

端接続

配管ねじの呼び

管フランジの呼び

最小発注数量
[Rc(R)] JIS Rcねじ
3/8B(10A)
-
1個
[Rc(R)] JIS Rcねじ
1/2B(15A)
-
1個
[Rc(R)] JIS Rcねじ
3/4B(20A)
-
1個
[Rc(R)] JIS Rcねじ
1B(25A)
-
1個
[Rc(R)] JIS Rcねじ
1 1/4B(32A)
-
1個
[Rc(R)] JIS Rcねじ
1 1/2B(40A)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
79,985
( 87,984 )
5日目
88,270
( 97,097 )
5日目
85,162
( 93,678 )
5日目
111,150
( 122,265 )
5日目
140,508
( 154,559 )
5日目
176,645
( 194,310 )
5日目

詳細情報

基本情報

青銅製汎用電磁弁桃太郎の姉妹機種で高圧用ステンレス鋼製の電磁弁です。
接液部の電磁石部分にはステンレス鋼系特殊鋼を使用していますが、耐食性を要求する用途にご使用する場合はご注意ください。
【特長】
・高圧の流体に使用します。
・ステンレス鋼製で高圧の水、蒸気用です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PS-16,PF-16型 電磁弁(水用) ステンレス桃太郎のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PS-16,PF-16型 電磁弁(水用) ステンレス桃太郎
PS-17,PF-17型 電磁弁(蒸気用) ステンレス桃太郎
PF-22C型 電磁弁(蒸気・液体・空気用) 桃太郎II
PS-22C型 電磁弁(蒸気・液体・空気用) 桃太郎II
WS-25型 電磁弁(液体・気体用) ステンレス桃太郎II
WF-25型 電磁弁(液体・気体用) ステンレス桃太郎II
メーカーベンベンベンベンベンベン
通常価格79,985-82,651 -98,154 -69,038 -36,127 -83,988 -
通常出荷日5日目5日目5日目3日目〜在庫品1日目〜5日目〜
適用流体蒸気空気 / 水 / 油 / 蒸気空気 / 水 / 油 / 蒸気空気 / 水 / 油 / ガス空気 / 水 / 油 / ガス
種類電磁式電磁式電磁式電磁式電磁式電磁式
切換の種類ノーマルクローズノーマルクローズノーマルオープンノーマルオープンノーマルクローズノーマルクローズ
使用環境標準 / 防塵標準 / 防塵標準標準 / 防塵ウォーターハンマ対応 / 防塵標準 / ウォーターハンマ対応
駆動の種類直動式直動式直動式直動式パイロット式パイロット式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング