メカニカル部品技術窓口
生産設備 建築設備などピストン式 SSS&AAS採用【特長】・フランジ形のPF-22型シリーズ電磁弁桃...
詳細を確認
*呼び径により構造が異なります。(呼び径32以上はコイル部の構造が異なります。)
| 作動 | 通電開 |
|---|---|
| 型式 | PF-22型 |
| 製品記号 | PF22-W |
| 呼び径 | 15~50 |
| 適用流体 | 蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) |
| 流体温度 | 5~180℃(温水の場合100℃以下) |
| 流体粘度 | 20cSt以下 |
| 適用圧力 | 0~1.0MPa |
| 弁前後の最小差圧 | 0MPa(コイルが水平の場合は0.03MPa) |
| 許容漏洩量 | 蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) |
| 定格電圧 | AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用 |
| 絶縁種別 | H種 |
| 周囲温度 | 5~60℃ |
| 保護構造 | 防塵・防沫形・屋内用* |
| 端接続 | JIS 10K FFフランジ |
| 材質 | 本体(CAC408)、弁体(C3604、ふっ素樹脂ディスク入) |
| 取付姿勢 | 水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) |
| 本体耐圧試験 | 水圧にて2.0MPa |
*呼び径32以上は防塵・防滴形となります。

( )内は通電閉形の場合
フランジ規格 JIS B2240 10K FF(銅合金製)
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
93,391円 ( 102,730円 ) | 3日目 |
98,105円 ( 107,916円 ) | 3日目 |
99,804円 ( 109,784円 ) | 3日目 |
98,967円 ( 108,864円 ) | 3日目 |
102,996円 ( 113,296円 ) | 3日目 |
145,367円 ( 159,904円 ) | 3日目 |
生産設備 建築設備などピストン式 SSS&AAS採用
【特長】
・フランジ形のPF-22型シリーズ電磁弁桃太郎 は、従来品PF-12型シリーズより既にご好評を頂いている各特徴はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
直動形2ポートソレノイドバルブ VX21・22・23シリーズ
4.5通常価格(税別):2,059円~

SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ
5通常価格(税別):3,708円~

SMC
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
4.8通常価格(税別):1,387円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブAB31・AB41/42シリーズ
4通常価格(税別):2,986円~

CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
4.9通常価格(税別):8,237円~

SMC
差圧ゼロ作動パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ
5通常価格(税別):390円~

SMC
5ポートエアオペレートバルブ SYA3000・5000・7000シリーズ
5通常価格(税別):4,797円~

SMC
3ポートエアオペレートバルブ VTA301シリーズ
0通常価格(税別):152円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AB21シリーズ
5通常価格(税別):1,837円~