メカニカル部品技術窓口
生産設備 建築設備などダイヤフラム式 SSS&AAS採用【特長】・フランジ形のWF-22型シリーズ電磁...
詳細を確認
*呼び径により構造が多少異なります。
| 作動 | 通電開 | |
|---|---|---|
| 型式 | WF-22型 | WF-22N型 |
| 製品記号 | WF22-F | WF22N-F |
| 呼び径 | 15~50 | |
| 適用流体 | 水・空気・不活性ガス*・油(灯油・軽油程度) | |
| 流体温度 | 5~60℃ | |
| 流体粘度 | 20cSt以下 | |
| 適用圧力 | 0~1.0MPa | |
| 弁前後の最小差圧 | 0MPa(コイルが水平の場合は0.03MPa) | |
| 許容漏洩量 | なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時) | |
| 定格電圧 | AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用 | |
| 絶縁種別 | B種 | |
| 周囲温度 | 5~60℃ | |
| 保護構造 | 防塵・防沫・屋内用 | |
| 端接続 | JIS 10K FFフランジ | |
| 材質 | 本体(CAC408)、ダイヤフラム(NBR) | |
| 取付姿勢 | 水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) | |
| 本体耐圧試験 | 水圧にて2.0MPa | 水圧にて1.75MPa |
*可燃性ガスには使用できません。

( )内は通電閉形の場合
フランジ規格 JIS B2240 10K FF(銅合金製)
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
89,892円 ( 98,881円 ) | 5日目 |
95,695円 ( 105,265円 ) | 3日目 |
99,494円 ( 109,443円 ) | 3日目 |
118,262円 ( 130,088円 ) | 3日目 |
123,079円 ( 135,387円 ) | 3日目 |
117,704円 ( 129,474円 ) | 3日目 |
149,370円 ( 164,307円 ) | 5日目 |
118,754円 ( 130,629円 ) | 19日目 |
生産設備 建築設備などダイヤフラム式 SSS&AAS採用
【特長】
・フランジ形のWF-22型シリーズ電磁弁桃太郎IIは、従来品WF-12型シリーズより既にご好評を頂いている各特徴はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。
・液体・気体用です。
・0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
・ウォータハンマ緩和機構を備えています。
・タテ・ヨコ取付自由です(呼び径50以下)。
・コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径50以下)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
直動形2ポートソレノイドバルブ VX21・22・23シリーズ
4.5通常価格(税別):2,059円~

SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ
5通常価格(税別):3,708円~

SMC
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
4.8通常価格(税別):1,387円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブAB31・AB41/42シリーズ
4通常価格(税別):2,986円~

CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
4.9通常価格(税別):8,237円~

CKD
小形直動式電磁弁 USG3シリーズ
4通常価格(税別):4,536円~

SMC
3ポートエアオペレートバルブ VTA301シリーズ
0通常価格(税別):152円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AB21シリーズ
5通常価格(税別):1,837円~

SMC
5ポートエアオペレートバルブ SYA3000・5000・7000シリーズ
5通常価格(税別):4,797円~