メカニカル部品技術窓口
生産設備 建築設備などダイヤフラム式 SSS&AAS採用【特長】・コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採...
詳細を確認
*呼び径により構造が多少異なります。
| 作動 | 通電開 | |
|---|---|---|
| 型式 | WS-22型 | WS-22N型 |
| 製品記号 | WS22-F | WS22N-F |
| 呼び径 | 10~50 | |
| 適用流体 | 水・空気・不活性ガス*・油(灯油・軽油程度) | |
| 流体温度 | 5~60℃ | |
| 流体粘度 | 20cSt以下 | |
| 適用圧力 | 0~1.0MPa | |
| 弁前後の最小差圧 | 0MPa(コイルが水平の場合は0.03MPa) | |
| 許容漏洩量 | なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時) | |
| 定格電圧 | AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用 | |
| 絶縁種別 | B種 | |
| 周囲温度 | 5~60℃ | |
| 保護構造 | 防塵・防沫・屋内用 | |
| 端接続 | JIS Rcねじ | |
| 材質 | 本体(CAC408)、ダイヤフラム(NBR) | |
| 取付姿勢 | 水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) | |
| 本体耐圧試験 | 水圧にて2.0MPa | 水圧にて1.75MPa |
*可燃性ガスには使用できません。

( )内は通電閉形の場合
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
33,936円 ( 37,330円 ) | 3日目 |
36,756円 ( 40,432円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
31,880円 ( 35,068円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
45,356円 ( 49,892円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
70,938円 ( 78,032円 ) | 3日目 |
82,366円 ( 90,603円 ) | 3日目 |
91,872円 ( 101,059円 ) | 3日目 |
49,191円 ( 54,110円 ) | 3日目 |
53,178円 ( 58,496円 ) | 5日目 |
50,454円 ( 55,499円 ) | 3日目 |
64,423円 ( 70,865円 ) | 3日目 |
生産設備 建築設備などダイヤフラム式 SSS&AAS採用
【特長】
・コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径50以下)。
・タテ・ヨコ取付自由です(呼び径50以下)。
・ウォータハンマ緩和機構を備えています。
・0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
・液体・気体用です。
・従来品比、3倍以上の耐久性です(呼び径50以下)。
・ねじ込形のWS-22型シリーズ電磁弁桃太郎IIは、従来品WS-12型シリーズより既にご好評を頂いている各特徴はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
直動形2ポートソレノイドバルブ VX21・22・23シリーズ
4.5通常価格(税別):2,059円~

SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ
5通常価格(税別):3,708円~

SMC
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
4.8通常価格(税別):1,387円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブAB31・AB41/42シリーズ
4通常価格(税別):2,986円~

CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
4.9通常価格(税別):8,237円~

CKD
小形直動式電磁弁 USG3シリーズ
4通常価格(税別):4,536円~

SMC
3ポートエアオペレートバルブ VTA301シリーズ
0通常価格(税別):152円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AB21シリーズ
5通常価格(税別):1,837円~

SMC
5ポートエアオペレートバルブ SYA3000・5000・7000シリーズ
5通常価格(税別):4,797円~