17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

KU-1型 ストレーナ

通常単価(税別)
36,582829,578
税込単価
40,240912,536
通常出荷日:5日目~6日目

【特長】・主として液体用に用いられるU形ストレーナです。・上方からネットを取出す構造ですので、分解時、...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

KU-1型 ストレーナ 外形図

注. 呼び径により構造が多少異なります。

製品仕様

種類はん用品
型式KU-1型
製品記号KU1-G2KU1-G
呼び径25~250
適用流体注2.・油・空気
流体温度90℃以下
適用圧力1.0MPa以下
端接続JIS 10K RFフランジ
材質本体・フタ(FC)、ネット(SUS)、ネットケース(CAC406)
網目60メッシュ40、80、100メッシュ
許容差圧0.1MPa以下注6.
耐圧試験水圧にて1.75MPa
塗装又は
コーティング塗膜
内面:防錆油

注2.給水装置に使用する場合は、水道法性能基準適合品のKU-1CN型をご使用ください。
注6.差圧が0.1MPaを超えますと、ネットが破損する恐れがあります。0.1MPaを超えないようネットを清掃してください。

規格表

KU-1型 ストレーナ 規格表

フランジ規格 JIS 10K RF

性能・試験情報

圧力損失線図(網目:60メッシュ)

KU-1型 ストレーナ 圧力損失線図(網目:60メッシュ)

注. 各メッシュの圧力損失は、線図で求めた圧力損失に乗数を乗じて算出してください。

乗数表

メッシュ数乗数
400.95
801.05
1001.1

注意・禁止事項

KU-1CN型は、外気との温度差が40℃以上ある場合は、保温してください。

型番リスト

表示件数

供給側 フランジの呼び径

網目

最小発注数量
1B(25A)
60メッシュ
1個
1 1/4B(32A)
60メッシュ
1個
1 1/2B(40A)
60メッシュ
1個
2 1/2B(65A)
60メッシュ
1個
3B(80A)
60メッシュ
1個
4B(100A)
60メッシュ
1個
5B(125A)
60メッシュ
1個
6B(150A)
60メッシュ
1個
8B(200A)
60メッシュ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,582
( 40,240 )
5日目
45,653
( 50,218 )
5日目
46,825
( 51,508 )
5日目
82,737
( 91,011 )
6日目
87,090
( 95,799 )
6日目
181,422
( 199,564 )
5日目
253,144
( 278,458 )
5日目
350,828
( 385,911 )
5日目
829,578
( 912,536 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・主として液体用に用いられるU形ストレーナです。
・上方からネットを取出す構造ですので、分解時、液体が溢れない特徴があり、液体用自動弁に使用します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KU-1型 ストレーナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KU-1型 ストレーナ
KU-1CN型 ストレーナ
KU-2,2N型 ストレーナ
ストレーナ YM1型
ストレーナ
OF-100LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2
メーカーベンベンベンミヤワキミスミオンダ製作所
通常価格36,582-80,045 -109,610 -3,182 -10,240 -4,327 -
通常出荷日5日目〜5日目5日目15日目在庫品1日目4日目
適用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 / その他水 / 空気 / 油
形状U形U形U形Y形Y形U形
本体材質FCFCSCS13FCD450SCS13AZDC2
供給側 端接続JIS 10K RFフランジJIS 10K RFフランジJIS 10K FFフランジRcRc(PT)Rc
制御側 端接続JIS 10K RFフランジJIS 10K RFフランジJIS 10K FFフランジRcRc(PT)Rc
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストレーナカテゴリの売れ筋ランキング