17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

KT-7型 ストレーナ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

KT-7型 ストレーナ

販売終了

型番

KT7-M-80A

2021年04月に販売終了となりました。

安定供給が困難な為、弊社取り扱いを中止致しました。お取り扱い不可品となります。

【特長】
・ストレーナの概念を一掃する、ストレートタイプのストレーナです。
・従来のストレーナのメンテナンス性、施工性、圧力損失等の問題点を一気に解決できます。
・KT-7型は分解時、工具を一切使わない、工具レスストレーナです。

指定中の仕様・寸法情報

適用流体
水 / 空気
形状
T形
本体材質
[鋳鉄] FCD
供給側 端接続
[フランジ] JIS 10K FFフランジ
供給側 フランジの呼び径
3B(80A)
制御側 端接続
[フランジ] JIS 10K FFフランジ
最高適用圧力(MPa)
1
網目
60メッシュ
流体温度(℃)
5~90
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト