メカニカル部品技術窓口

確定しました

KY-8型 ストレーナ

型番:

KY8-D2-20A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KY8-D2-20Aの仕様・寸法情報

適用流体
水 / 空気 / 蒸気
形状
Y形
本体材質
[ステンレス] SCS13
供給側 端接続
[フランジ] JIS 10K FFフランジ
供給側 フランジの呼び径
3/4B(20A)
制御側 端接続
[フランジ] JIS 10K FFフランジ
最高適用圧力(MPa)
1
網目
60メッシュ
流体温度(℃)
200以下
-
-

商品情報

製品仕様

製品記号KY8-D2KY8-D
呼び径15~150
適用流体蒸気・気体・液体
流体温度200℃以下
適用圧力1.0MPa以下
端接続JIS 10K FF フランジ
材質本体・フタ(SCS13)、ネット(SUS304)
綱目60メッシュ40、80、100メッシュ
許容差圧0.1MPa以下注1.
耐圧試験水圧にて1.5MPa

注1.差圧が0.1MPaを超えますと、ネットが破損する恐れがあります。0.1MPaを超えないようネットを清掃してください。
注2.食品関連でのサニタリーラインなどには使用できません。

構造図

KY-8型 ストレーナ 呼び径15~50構造図

呼び径15~50

KY-8型 ストレーナ 呼び径65~150構造図

呼び径65~150

規格表

KY-8型 ストレーナ 規格表

フランジ規格JIS 10K FF

型番リスト

表示件数
型番
KY8-D2-20A

供給側 フランジの呼び径

網目

最小発注数量
3/4B(20A)
60メッシュ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,796
( 61,376 )
6日目

詳細情報

基本情報

一般的な建築・工場設備に使用するステンレス鋼製フランジ形のY形ストレーナです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KY-8型 ストレーナの型番KY8-D2-20Aのページです。 型番KY8-D2-20Aに関する仕様情報を記載しております。
KY-8型 ストレーナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KY-8型 ストレーナ
KY-6型 ストレーナ
KY-6CN型 ストレーナ
OF-15L型 オイルストレーナー R1/8×φ8ホース
OF-30SAA オイルストレーナー Rc1/8×Rc1/8
OF-30LLC オイルストレーナー Rc1/8×Rc1/8
メーカーベンベンベンオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所
通常価格55,7968,974 -22,577 -1,484 -1,3921,432
通常出荷日6日目2日目〜5日目4日目4日目4日目
適用流体水 / 空気 / 蒸気水 / 空気 / 蒸気水 / 空気
形状Y形Y形Y形U形U形U形
本体材質SCS13FCFCZDC2ZDC2ZDC2
供給側 端接続JIS 10K FFフランジJIS 10K RFフランジJIS 10K RFフランジRRcRc
制御側 端接続JIS 10K FFフランジJIS 10K RFフランジJIS 10K RFフランジホース接続(φ8)RcR
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストレーナカテゴリの売れ筋ランキング