17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

JU-3W,4W型 ボールジョイント

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

JU-3W,4W型 ボールジョイント

販売終了

型番

JU3W-N-50A

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

建築設備・空調設備 工場設備 免震建物など配管の伸縮・地震・地盤沈下対策

【特長】
・温度変化によって生じる管の軸方向の伸縮のほか、地盤沈下、地震等による軸心の移動、曲がり、ねじれ等、配管の変位を吸収します。
・高層ビル、地域冷暖房、プラント、貯蔵タンク、工場等に使用します。
・スーパーパッキンの使用によりシール性が優れています。
・小さいスペースで大きな変位量がとれます。
・アンカに加わる力が小さいため、アンカを小型化できます。
・配管の熱膨張や地盤沈下等の動きを同時に吸収することができます

指定中の仕様・寸法情報

継手種類
ボールジョイント
適用流体
蒸気 / 水 / ガス / 油 / 空気
端接続
[溶接] 突き合せ溶接
接続部材質
[スチール] S25C
呼び径
2B(50A)
最高適用圧力(MPa)
1
流体温度(℃)
220以下
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト