17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

JU-1型 ボールジョイント

通常単価(税別)
67,457107,284
税込単価
74,203118,012
通常出荷日:5日目

【特長】・パイプラインには、温度変化、地盤沈下、地震等により膨張、収縮、軸心の移動、曲がり、ねじれ等、...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

JU-1型 ボールジョイント 外形図

製品仕様

製品記号JU1-M
呼び径20~50
適用流体蒸気・空気・ガス・水・温水・油
流体温度220℃以下
最高使用圧力1.0MPa
最大変位角30度
回転角360度
端接続JIS Rcねじ
材質本体(FCD)、ボール(FCD硬質ニッケルクロムメッキ)、パッキン(ふっ素樹脂系)
本体耐圧試験水圧にて1.5MPa

規格表

JU-1型 ボールジョイント 規格表

型番リスト

表示件数

呼び径

最小発注数量
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1個
1 1/4B(32A)
1個
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,457
( 74,203 )
5日目
67,457
( 74,203 )
5日目
81,163
( 89,279 )
5日目
93,389
( 102,728 )
5日目
107,284
( 118,012 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプラインには、温度変化、地盤沈下、地震等により膨張、収縮、軸心の移動、曲がり、ねじれ等、複雑な変位が発生しますが、このボールジョイントは、これらの変位を吸収します。
・しかも堅牢で耐久性が良く、配管工事が簡略化されますので経済的です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JU-1型 ボールジョイントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JU-1型 ボールジョイント
フレキシブルジョイント YBF-1Eシリーズ
ボールジョイント UB-10/UB-11シリーズ
伸縮管継手 EB-1Jシリーズ
B710 ビッグジョイント
NK-7400 ユニバーサル型エクスパンションジョイント
メーカーベンヨシタケヨシタケヨシタケテクノフレックス南国フレキ工業
通常価格67,457-4,498 -123,155 -31,140 -14,599 -329,806
通常出荷日5日目在庫品1日目〜5日目5日目〜7日目16日目
継手種類ボールジョイントべローズ形ボールジョイントべローズ形べローズ形べローズ形
適用流体蒸気 / 水 / ガス / 油 / 空気蒸気 / 水 / 油 / 空気蒸気 / 水 / 油 / 空気蒸気 / 水 / 油 / 空気水 / 油蒸気 / 水 / ガス / 空気
端接続JIS Rcねじねじフランジフランジフランジフランジ
接続部材質S25Cステンレス炭素鋼鋳鋼炭素鋼SS400SS400
最高適用圧力(MPa)110.980.9811
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

伸縮管継手カテゴリの売れ筋ランキング