17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

JB-18型 ベローズ形伸縮管継手

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

JB-18型 ベローズ形伸縮管継手

販売終了

型番

JB18-N-20A

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・耐食・耐久性に優れたSUS316L製のベローズを使用した2.0MPa用の伸縮管継手です。
・面間寸法は、JIS準拠品のJB-14型と同一です。
・接液部がSUS316L製のため耐食、耐久性に優れています。
・温度変化によって生じる管の軸方向の伸縮を吸収します。

指定中の仕様・寸法情報

継手種類
べローズ形
適用流体
蒸気 / 水 / ガス / 油 / 空気
端接続
[フランジ] JIS 20K RFフランジ
接液部材質
ステンレス(SUS316L)
接続部材質
[スチール] S25C
呼び径
3/4B(20A)
最高適用圧力(MPa)
2.0
流体温度(℃)
250以下

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト