メカニカル部品技術窓口
建築設備、空調設備、工場設備など。JISB2352ベローズ形伸縮管継手の用途A(主として冷暖房、空気調...
詳細を確認
注.呼び径により構造が多少異なります。
| 型式(形式) | JB-14型(複式) |
|---|---|
| 製品記号 | JB14-N |
| 呼び径 | 20~350 |
| 適用流体 | 蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油 |
| 流体温度 | 220℃以下 |
| 最高使用圧力 | 1.0MPa |
| 端接続 | JIS 10Kフランジ注. |
| 材質 | ランジ・外筒(圧延鋼材)、内筒・べローズ(SUS316L) |
| 耐圧試験 | 水圧にて1.5MPa |
| 伸縮量 | 70mm |
注.フランジのガスケット座はRFですが、平面座(座板)の寸法はJIS B 2220と異なります。

フランジ規格 JIS 10K
| 項目 | 呼び径 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
| ベローズ有効面積 Ae(mm2) | 880 | 880 | 1,960 | 1,960 | 3,130 | 4,950 | 6,570 | 11,100 | 17,700 | 24,400 | 42,900 | 62,700 | 92,100 | 110,200 |
| ばね定数 K(N/mm) | 28 | 28 | 54 | 54 | 68 | 90 | 91 | 185 | 255 | 372 | 590 | 648 | 1,240 | 1,360 |
| 最高使用圧力1.0MPaによる力 Fp(N) | 880 | 880 | 1,960 | 1,960 | 3,130 | 4,950 | 6,570 | 11,100 | 17,700 | 24,400 | 42,900 | 62,700 | 92,100 | 110,200 |
| 最大縮み量25mmによる力 Fe(N) | 700 | 700 | 1,350 | 1,350 | 1,700 | 2,250 | 2,280 | 4,630 | 6,380 | 9,300 | 14,750 | 16,200 | 31,000 | 34,000 |
| 最高使用圧力時の合力 Fm=Fp+Fe(N) | 1,580 | 1,580 | 3,310 | 3,310 | 4,830 | 7,200 | 8,850 | 15,730 | 24,080 | 33,700 | 57,650 | 78,900 | 123,100 | 144,200 |
| 水圧試験1.5MPaによる力 (N) | 1,320 | 1,320 | 2,940 | 2,940 | 4,700 | 7,430 | 9,860 | 16,650 | 26,550 | 36,600 | 64,350 | 94,050 | 138,150 | 165,300 |
1. 流れ方向が銘板の矢印の方向になるように取り付けてください。
2. べローズにねじり応力をかけないように配管してください。
3. 面間固定用のナット及びザガネは配管後取り外してください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
60,785円 ( 66,864円 ) | 3日目 |
63,077円 ( 69,385円 ) | 3日目 |
71,479円 ( 78,627円 ) | 3日目 |
81,816円 ( 89,998円 ) | 3日目 |
91,926円 ( 101,119円 ) | 3日目 |
111,535円 ( 122,689円 ) | 3日目 |
140,164円 ( 154,180円 ) | 2日目 |
226,186円 ( 248,805円 ) | 4日目 |
321,205円 ( 353,326円 ) | 4日目 |
457,168円 ( 502,885円 ) | 4日目 |
751,411円 ( 826,552円 ) | 4日目 |
建築設備、空調設備、工場設備など。
JISB2352ベローズ形伸縮管継手の用途A(主として冷暖房、空気調和および衛生配管用)に準拠しています。
温度変化によって生じる管の軸方向の伸縮を吸収します。
【特長】
・独自の成形固定法によるSUS316L製べローズ内筒で、耐久性、耐食性に優れています。
・従来品比20%~40%の軽量化を実現しました。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アトムズ
合成ゴム製2山防振継手 Wフレックス
0通常価格(税別):6,898円~

ミスミ
テーパスクリュー(テーパプラグ)【SUS316/SUSXM7相当/PEEK/合金鋼・圧造鋼】
4.5通常価格(税別):100円~

ミスミ
ねじ変換継手 SUS316・SUS303・SS400・黄銅
4.4通常価格(税別):810円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 異径 ブッシング
4.7通常価格(税別):300円~

ミスミ
ホース用継手 おねじニップル SUS316・SUS304・黄銅
4.6通常価格(税別):170円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 メス・オスエルボ
4.5通常価格(税別):290円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 六角ニップル
4.3通常価格(税別):190円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 90°エルボ
4.5通常価格(税別):120円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 丸ニップル
4.7通常価格(税別):220円~