メカニカル部品技術窓口
建築設備・空調設備 工場設備など。【特長】・JIS B2352 ベローズ形伸縮管継手の用途A(主として...
詳細を確認| 型式(形式) | JB-13型(単式) |
|---|---|
| 製品記号 | JB13-N |
| 呼び径 | 20~350 |
| 適用流体 | 蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油 |
| 流体温度 | 220℃以下 |
| 最高使用圧力 | 1.0MPa |
| 端接続 | JIS 10Kフランジ注. |
| 材質 | フランジ・外筒(圧延鋼材)、内筒・ベローズ(SUS316L) |
| 耐圧試験 | 水圧にて1.5MPa |
| 伸縮量 | 35mm |
注.フランジのガスケット座はRFですが、平面座(座板)の寸法はJIS B 2220と異なります。

注.呼び径により構造が多少異なります。

フランジ規格JIS 10K
1.流れ方向が銘板の矢印の方向になるように取り付けてください。
2.ベローズにねじり応力をかけないように配管してください。
3.面間固定用のナット及びザガネは配管後取り外してください。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
32,540円 ( 35,794円 ) | 5日目 |
36,133円 ( 39,746円 ) | 3日目 |
40,307円 ( 44,338円 ) | 3日目 |
58,187円 ( 64,006円 ) | 3日目 |
107,240円 ( 117,964円 ) | 3日目 |
124,023円 ( 136,425円 ) | 4日目 |
172,948円 ( 190,243円 ) | 4日目 |
262,483円 ( 288,731円 ) | 4日目 |
415,424円 ( 456,966円 ) | 4日目 |
建築設備・空調設備 工場設備など。
【特長】
・JIS B2352 ベローズ形伸縮管継手の用途A(主として冷暖房、空気調和および衛生配管用)に準拠しています。
・温度変化によって生じる管の軸方向の伸縮を吸収します。
・独自の成形・固定法によるSUS316L製べローズ・内筒で、耐久性、耐食性に優れています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
テーパスクリュー(テーパプラグ)【SUS316/SUSXM7相当/PEEK/合金鋼・圧造鋼】
4.5通常価格(税別):100円~

ミスミ
ねじ変換継手 SUS316・SUS303・SS400・黄銅
4.4通常価格(税別):810円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 異径 ブッシング
4.7通常価格(税別):300円~

ミスミ
ホース用継手 おねじニップル SUS316・SUS304・黄銅
4.6通常価格(税別):170円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 メス・オスエルボ
4.5通常価格(税別):290円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 六角ニップル
4.3通常価格(税別):190円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 丸ニップル
4.7通常価格(税別):220円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 90°エルボ
4.5通常価格(税別):120円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 チーズ
4.5通常価格(税別):240円~