17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

AFV-1N型 吸気機構付空気抜弁

通常単価(税別)
20,93321,034
税込単価
23,02623,137
通常出荷日:3日目~5日目

建築設備・工場設備・温水ボイラなど【特長】・配管、温水ボイラ、ファンコイル、中小圧力タンク、ソーラシス...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

構造図

AFV-1N型 吸気機構付空気抜弁 構造図

質量:0.9kg{吸排気継手含)

仕様

製品記号AFV1N-F
呼び径15~25
適用流体水・温水
流体温度5~80℃
適用圧力1.0MPa以下
吸気弁作動圧力-1.0kPa以下(圧力0より吸気)
端接続入口:JIS Rねじ(P・V兼用コア対応)
吸排気口:JIS Rc 1/4ねじ
(付属の吸排気継手の吸排気口はJIS Rc 3/8ねじとなります。)
材質本体(CAC406)、ディスク(EPDM)、フロート(PP樹脂)
本体耐圧試験水圧にて1.75MPa
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
付属品吸排気継手(間接排水金具):JIS R 1/4ねじ×JIS Rc 3/8ねじ

注. 吸排気弁はAFV-4N,5型をご使用ください。(デジタルカタログ268頁参照)

注意・禁止事項

取付け・取扱い上のポイント

1. 鉛直から5°以内の直立に取り付けてください。
2. 取付け前に配管や機器内の異物を除去してください。
3. 保守点検時に止水できるよう、入口側に止弁を取り付けてください。この止弁は、空気と水の置換を考え仕切弁又は、ボール弁をご使用ください。(玉形弁不可)
4. 吸気時に汚水の吸引防止のため、付属の吸排気継手を吸排気口に接続すると共に、吸排気継手の出口は排水溝まで配管してください。
   この配管の先端は、排水溝のあふれ縁より50mm以上の空間をとり間接排水してください。
5. 凍結が予想される場合には必ず凍結破損防止の保温をしてください。ただし、吸排気継手は保温しないでください。
6. 万一、吸排気口から水漏れが生じたときは、入口側の仕切弁、又はボール弁で水漏れを止めて点検してください。

型番リスト

表示件数

端接続 入口配管ねじの呼び径

最小発注数量
1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,034
( 23,137 )
3日目
21,034
( 23,137 )
3日目
20,933
( 23,026 )
5日目

詳細情報

基本情報

建築設備・工場設備・温水ボイラなど

【特長】
・配管、温水ボイラ、ファンコイル、中小圧力タンク、ソーラシステム等に使用する吸気機能を強化した小型空気抜弁です。
・排気側はBBC(気泡分散)方式採用により、水の巻込みがなく安定な作動です。
・吸排気継手の付属により、吸気と排気を1ヶ所の口で可能となり、汚水の吸入がなく配管も容易です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AFV-1N型 吸気機構付空気抜弁のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AFV-1N型 吸気機構付空気抜弁
AF-6N型 空気抜弁
吸気弁 自動吸気弁 VB-10シリーズ
AF-17N型 空気抜弁
AF-5N型 空気抜弁
LP-9HN型 定水位弁(水用、一般用調整機構付)
メーカーベンベンヨシタケベンベンベン
通常価格20,933-11,737 -7,170 -16,652 -48,645245,988 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜3日目〜5日目5日目
調整弁/安全弁種類空気抜弁/吸排気弁空気抜弁/吸排気弁吸気弁/通気弁空気抜弁/吸排気弁空気抜弁/吸排気弁定水位弁
適用流体水 / 油
最高適用圧力区分(MPa)1.01~20.11~10.11~11.01~21.01~20.11~1
流体温度(℃)5~805~100955~1005~905~60
本体材質CAC406C3771ニッケルクロムメッキ青銅CAC406CAC406CAC406
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング