17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。

AF-10型シリーズ 空気抜弁

通常単価(税別)
17,31322,195
税込単価
19,04424,415
通常出荷日:在庫品1日目~13日目一部当日出荷可能

空気抜弁本体にストレーナを内蔵し、耐食、耐久性の優れたステンレス製の空気抜弁で、空気の吸排機能がありま...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

AF-10型シリーズ 空気抜弁 外形図
AF-10型シリーズ 空気抜弁 ユニオン継手外形図

ユニオン継手
外径φ8 SUS管用

AF-10型シリーズ 空気抜弁 チューブ継手外形図

チューブ継手
内径φ6 ビニールチューブ500mm付属

製品仕様

型式AF-10型AF-10H型




JIS Rc3/8AF10-DAF10H-D
ユニオン継手付AF10-DUAF10H-DU
チューブ継手付AF10-DT-
呼び径15~25
適用圧力1.0MPa以下
流体温度5~90℃5~150℃
適用流体水・温水・油(比重0.8以上)
端接続入口:JIS Rねじ 出口:JIS Rc3/8ねじ
材質本体(SCS)、ディスク(FKM)、フロート(SUS)
本体耐圧試験水圧にて1.75MPa
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
付属機構手動閉止ツマミ、ストレーナ
ストレーナ20メッシュ

性能・試験情報

空気排出量線図

AF-10型シリーズ 空気抜弁 空気排出量線図

型番リスト

表示件数

流体温度

(℃)

端接続 入口配管ねじの呼び径

端接続 出口その他接続種類

制御側 配管パイプ径

(φ)

制御側 接続チューブ径

(φ)

付属品

最小発注数量
5~90
1/2B(15A)
-
-
-
なし
1個
5~90
3/4B(20A)
-
-
-
なし
1個
5~90
1B(25A)
-
-
-
なし
1個
5~90
1/2B(15A)
[チューブ接続] チューブ継手(付属品接続時)
-
6
チューブ継手ホースバンドビニルチューブ(500mm)
1個
5~90
3/4B(20A)
[チューブ接続] チューブ継手(付属品接続時)
-
6
チューブ継手ホースバンドビニルチューブ(500mm)
1個
5~90
1B(25A)
[チューブ接続] チューブ継手(付属品接続時)
-
6
チューブ継手ホースバンドビニルチューブ(500mm)
1個
5~90
1/2B(15A)
ユニオン継手(付属品接続時)
8
-
ユニオン継手
1個
5~90
3/4B(20A)
ユニオン継手(付属品接続時)
8
-
ユニオン継手
1個
5~150
1/2B(15A)
-
-
-
なし
1個
5~150
1B(25A)
-
-
-
なし
1個
5~150
1/2B(15A)
ユニオン継手(付属品接続時)
8
-
ユニオン継手
1個
5~150
3/4B(20A)
ユニオン継手(付属品接続時)
8
-
ユニオン継手
1個
5~150
1B(25A)
ユニオン継手(付属品接続時)
8
-
ユニオン継手
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,864
( 20,750 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,132
( 21,045 )
3日目
19,284
( 21,212 )
5日目
17,313
( 19,044 )
13日目
17,313
( 19,044 )
13日目
17,313
( 19,044 )
13日目
17,455
( 19,201 )
13日目
18,840
( 20,724 )
13日目
21,980
( 24,178 )
5日目
22,195
( 24,415 )
5日目
21,217
( 23,339 )
13日目
21,217
( 23,339 )
13日目
21,217
( 23,339 )
13日目

詳細情報

基本情報

空気抜弁本体にストレーナを内蔵し、耐食、耐久性の優れたステンレス製の空気抜弁で、空気の吸排機能があります。

【特長】
・ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。
・ステンレス製ですから耐食・耐久性が優れています。
・排気口が360°回転自在で施工が容易です。
・手動閉止機構付です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AF-10型シリーズ 空気抜弁のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AF-10型シリーズ 空気抜弁
AF-9型シリーズ 空気抜弁
AF-6N型 空気抜弁
AF-5N型 空気抜弁
空気抜弁 TA-22MLシリーズ
空気抜弁 TA-18MLシリーズ
メーカーベンベンベンベンヨシタケヨシタケ
通常価格17,313-17,977 -11,737 -48,64511,249 -4,893 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目5日目3日目〜在庫品1日目〜
調整弁/安全弁種類空気抜弁/吸排気弁空気抜弁/吸排気弁空気抜弁/吸排気弁空気抜弁/吸排気弁空気抜弁/吸排気弁空気抜弁/吸排気弁
適用流体水 / 油水 / 油
最高適用圧力区分(MPa)0.11~10.11~10.11~11.01~20.11~10.11~1
本体材質SUSSUSC3771ニッケルクロムメッキCAC406青銅ステンレス鋼
接続種類違径接続違径接続入力側のみ接続同径接続入力側のみ接続入力側のみ接続
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング