17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

AF-17N型 空気抜弁

通常単価(税別)
16,65217,373
税込単価
18,31719,110
通常出荷日:3日目~5日目

建築設備・集合住宅・温水ボイラなど本体青銅製で官庁仕様準拠品【特長】・配管、温水ボイラ、ファンコイル、...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

AF-17N型 空気抜弁 外形図

JIS Rc1/4

AF-17N型 空気抜弁 ユニオン継手外形図

ユニオン継手
外径φ8銅管用

AF-17N型 空気抜弁 チューブ継手外形図

チューブ継手
φ6×φ8ビニル
チューブ用

製品仕様

製品記号AF17N-FUAF17N-FTAF17N-FS
種類(出口形状)ユニオン継手付チューブ継手付JIS Rc1/4
呼び径15~25
適用流体水・温水
流体温度5~100℃
適用圧力1.0MPa以下
端接続JIS Rねじ(P・V兼用コア対応)
材質本体(CAC406)、ディスク(EPDM)、フロート(PP樹脂)
本体耐圧試験水圧にて1.75MPa
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
付属品ユニオン継手チューブ継手
ホースバンド
ビニルチューブ
(500mm)
-
付属機構手動閉止ツマミ

使用例

配管例略図

AF-17N型 空気抜弁 配管例略図

性能・試験情報

空気排出量線図

AF-17N型 空気抜弁 空気排出量線図

型番リスト

表示件数

端接続 入口配管ねじの呼び径

端接続 出口その他接続種類

制御側 配管パイプ径

(φ)

制御側 接続チューブ径

(φ)

付属品

最小発注数量
1/2B(15A)
-
-
-
なし
1個
3/4B(20A)
-
-
-
なし
1個
1/2B(15A)
[チューブ接続] チューブ継手(付属品接続時)
-
6(外径8)
チューブ継手ホースバンドビニルチューブ(500mm)
1個
3/4B(20A)
[チューブ接続] チューブ継手(付属品接続時)
-
6(外径8)
チューブ継手ホースバンドビニルチューブ(500mm)
1個
1B(25A)
[チューブ接続] チューブ継手(付属品接続時)
-
6(外径8)
チューブ継手ホースバンドビニルチューブ(500mm)
1個
1/2B(15A)
ユニオン継手(付属品接続時)
8
-
ユニオン継手
1個
1B(25A)
ユニオン継手(付属品接続時)
8
-
ユニオン継手
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,652
( 18,317 )
3日目
16,652
( 18,317 )
3日目
16,851
( 18,536 )
5日目
17,373
( 19,110 )
3日目
16,851
( 18,536 )
5日目
17,008
( 18,709 )
5日目
17,008
( 18,709 )
5日目

詳細情報

基本情報

建築設備・集合住宅・温水ボイラなど本体青銅製で官庁仕様準拠品

【特長】
・配管、温水ボイラ、ファンコイル、中小圧力タンク、ソーラーシステム等に使用する小型空気抜弁です。
・BBC(気泡分散)方式採用により、安定作動しますので水の巻込み排出がありません。
・本体青銅製で官庁仕様に準拠しています。
・出口形状がめねじ形状他、ユニオン継手付、チューブ継手付もあります。
・小型で1.0MPaまで使用できます。
・ 手動閉止機構付です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AF-17N型 空気抜弁のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AF-17N型 空気抜弁
AF-6N型 空気抜弁
AF-5N型 空気抜弁
AFV-1N型 吸気機構付空気抜弁
空気抜弁 TA-22MLシリーズ
空気抜弁 TA-18MLシリーズ
メーカーベンベンベンベンヨシタケヨシタケ
通常価格16,652-11,737 -48,64520,933 -11,249 -4,893 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目5日目3日目〜3日目〜在庫品1日目〜
調整弁/安全弁種類空気抜弁/吸排気弁空気抜弁/吸排気弁空気抜弁/吸排気弁空気抜弁/吸排気弁空気抜弁/吸排気弁空気抜弁/吸排気弁
適用流体水 / 油
最高適用圧力区分(MPa)1.01~20.11~11.01~21.01~20.11~10.11~1
流体温度(℃)5~1005~1005~905~80100100
本体材質CAC406C3771ニッケルクロムメッキCAC406CAC406青銅ステンレス鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング