メカニカル部品技術窓口
管末・レシーバータンク・ドレンセパレータなど。空気配管で発生するドレンを自動的に排出します。メカニカル...
詳細を確認
| 製品記号 | AK21-G |
|---|---|
| 形式 | バケット式 |
| 呼び径 | 15~25 |
| 適用流体 | 空気 |
| 流体温度 | 5~100℃ |
| 適用圧力 | 0.01~0.98MPa |
| 端接続 | JIS Rcねじ |
| 材質 | 本体(FC)、弁体、弁座(SUS)、バケット(SUS) |
| 本体耐圧試験 | 水圧にて1.5MPa |
| 取付姿勢 | 水平配管に正立取付 |


配管例(ドレンセパレータへの設置)
注. 本製品は作動原理上、エアドレン排出作動以外においても多少の空気排出があります。

1.呼び径を選定する場合、安全率をみて、計画排出量の2倍以上の容量で選定してください。
2.トラップ出口側に背圧がある場合は、入口側と出口側の圧力差(差圧)で選定します。
| 呼び径 | 圧力差(MPa) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.98 | |
| 15 | 30 | 84 | 110 | 130 | 146 | 160 | 173 | 180 | 195 | 205 | 210 |
| 20 | 48 | 130 | 175 | 205 | 230 | 252 | 270 | 287 | 305 | 320 | 330 |
| 25 | 94 | 260 | 340 | 398 | 444 | 485 | 522 | 555 | 582 | 608 | 625 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
23,195円 ( 25,515円 ) | 5日目 |
25,210円 ( 27,731円 ) | 5日目 |
29,246円 ( 32,171円 ) | 5日目 |
管末・レシーバータンク・ドレンセパレータなど。
空気配管で発生するドレンを自動的に排出します。
メカニカル式を採用していますので作動確実です。
【特長】
・シンプル構造でメンテナンス容易です。
・ゴミ・スケールに強い構造です。
・ドレンが流入し易い構造の為、均圧管を設置する必要はありません。