メカニカル部品技術窓口
主管・分岐部 各種装置入口など。【特長】・蒸気または空気配管で発生する水滴や復水(ドレン)を分離します...
詳細を確認
| 製品記号 | BA5-M | |
|---|---|---|
| 呼び径 | 15~50 | |
| 適用流体 | 蒸気 | 空気 |
| 流体温度 | 220℃以下 | |
| 適用圧力 | 2.0MPa以下 | 0.98MPa以下 |
| 端接続 | 入口:JIS Rcねじ、ドレン排出口:JIS Rcねじ | |
| 材質 | 本体・フタ・バッフル(FCD450) | |
| 本体耐圧試験 | 水圧にて3.0MPa | |

| 適用流体 | 蒸気 | 空気 | |
|---|---|---|---|
| 適用圧力 | 1.0MPa以下 | 1.6MPa以下 | 0.98MPa以下 |
| 推奨 トラップ型式 | AD-19型、AK-1H型 | AD-19型 | AK-21型 |
| ドレンセパレータ呼び径 | 15・20・25 | 32・40 | 50 |
|---|---|---|---|
| ドレン排出口径 | JIS Rc3/4 | JIS Rc1 | JIS Rc1 1/4 |
| ダートポケット呼び径 | 20 | 25 | 32 |
| トラップ呼び径 | 20 | 25 | 32 |
※ダートポケット下部に取り付ける止弁は、呼び径20以上を推奨します。
主管・分岐部 各種装置入口など。
【特長】
・蒸気または空気配管で発生する水滴や復水(ドレン)を分離します。
・蒸気ラインの乾き度向上により、安定した熱量の供給が可能となり、加熱効率がUPします。
・蒸気通気初期の滞留ドレンなどによるスチームハンマを低減します。
・調整弁動作時の安定化や腐食・摩耗を軽減します。
・水滴の除去により、配管中からの錆の発生を低減します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ)電磁弁内蔵型 エアオペレート型(外部切換)PB1000A
0通常価格(税別):274円~

ヨシタケ
サイトグラス SF-1Sシリーズ
0通常価格(税別):9,088円~

因幡電機産業
エアコン配管パテ
5通常価格(税別):137円~

因幡電機産業
断熱粘着テープ DHV
5通常価格(税別):1,244円~

因幡電機産業
因幡電工 エアコン配管パテ 0.2kg
5通常価格(税別):185円

因幡電機産業
エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ スリムダクトLD
4通常価格(税別):1,142円~

エスコ
ACコード用バンド
4通常価格(税別):1,478円~

因幡電機産業
断熱粘着テープ DHF
3通常価格(税別):1,051円

オンダ製作所
循環口「循王」配管部材 厚壁用おねじセット
0通常価格(税別):2,483円~