(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

AF-15F型 スチームトラップ

AF-15F型 スチームトラップ
通常単価(税別):
57,037円~
(税込単価):
62,741円~
通常出荷日:
63日目
【特長】
・熱管理機器やドレン発生量が多い設備・機器に最適です。
・サーモ式空気抜弁の採用で、ウォームアップ時間を短縮、空気障害を防止します。
・適用圧力範囲が広く、幅広い用途で使用できます。
・ドレン発生量の多少にかかわらず安定した作動をします。
・カバーの位置変更により縦配管(上から下への)にも使用できます。

PDF

型番

5 の型番候補があります候補を表示

  • 保存
  • CADデータ未対応
 
型番

AF15FR-ML-20A

AF15FR-ML-25A

AF15FR-ML-32A

AF15FR-ML-40A

AF15FR-ML-50A

型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び径 最高適用圧力
(MPa)
本体材質

57,037円

( 62,741円 )
1個

63日目

3/4B(20A) 0.4 [鋳鉄] FCD

62,086円

( 68,295円 )
1個

63日目

1B(25A) 0.4 [鋳鉄] FCD

64,375円

( 70,813円 )
1個

63日目

1 1/4B(32A) 0.4 [鋳鉄] FCD

98,613円

( 108,474円 )
1個

63日目

1 1/2B(40A) 0.4 [鋳鉄] FCD

113,603円

( 124,963円 )
1個

63日目

2B(50A) 0.4 [鋳鉄] FCD

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 スチームトラップ ドレントラップ/スチームトラップ方式 フロート式 適用流体 蒸気
端接続 JIS 10K FFフランジ 流体温度(℃) 180以下

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AF-15F型 スチームトラップ

AF-15F型 スチームトラップ

    AF-20F型 多量トラップ

    AF-20F型 多量トラップ

      AF-12型 スチームトラップ

      AF-12型 スチームトラップ

        AT-6F型 スチームトラップ

        AT-6F型 スチームトラップ

          AD-18F型 スチームトラップ

          AD-18F型 スチームトラップ

            AF-11H型 多量トラップ

            AF-11H型 多量トラップ

              AF-11HF型 多量トラップ

              AF-11HF型 多量トラップ

                ATB-5F型 バイパス付スチームトラップ 三役

                ATB-5F型 バイパス付スチームトラップ 三役

                  AT-6型 スチームトラップ

                  AT-6型 スチームトラップ

                    AK-1H型 スチームトラップ

                    AK-1H型 スチームトラップ

                      AK-16型 スチームトラップ

                      AK-16型 スチームトラップ

                        AK-2H型 スチームトラップ

                        AK-2H型 スチームトラップ

                          AD-18型 スチームトラップ

                          AD-18型 スチームトラップ

                            メーカー ベン ベン ベン ベン ベン ベン ベン ベン ベン ベン ベン ベン ベン
                            通常価格
                            (税別)
                            57,037円~ 332,500円~ 29,727円~ 25,705円~ 35,617円~ 47,864円~ 171,818円 40,010円~ 19,296円~ 11,796円~ 29,864円~ 70,227円~ 27,034円~
                            通常出荷日 63日目   30日目   5日目   5日目   40日目~   2日目~   5日目   2日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目~   40日目  
                            種類 スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ
                            ドレントラップ/スチームトラップ方式 フロート式 フロート式 フロート式 サーモワックス式 ディスク式 フロート式 フロート式 サーモワックス式 サーモワックス式 バケット式 バケット式 バケット式 ディスク式
                            適用流体 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気
                            端接続 JIS 10K FFフランジ JIS 10K FFフランジ JIS Rcねじ JIS 10K FFフランジ JIS 20K FFフランジ JIS Rcねじ JIS 5K FFフランジ JIS 10K FFフランジ JIS Rcねじ JIS Rcねじ JIS Rcねじ JIS 10K FFフランジ JIS Rcねじ
                            流体温度(℃) 180以下 184以下 150以下 184以下 220以下 160以下 150以下 184以下 184以下 184以下 220以下 184以下 220以下

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)