17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

AF-12型 スチームトラップ

通常単価(税別)
53,09855,088
税込単価
58,40860,597
通常出荷日:5日目

【特長】・管末、低圧蒸気ヘッダー、小型熱交換器等に使用するフロート式スチームトラップです。・ワックス式...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

AF-12型 スチームトラップ 外形図

製品仕様

製品記号AF12-G
形式フロート式
呼び径15~25
適用流体蒸気
流体温度150℃以下
適用圧力0.4MPa以下
端接続JIS Rcねじ
材質本体(FC)、弁体・弁座(SUS)、フロート(SUS)
本体耐圧試験水圧にて0.6MPa
取付姿勢水平配管に正立取付

規格表

AF-12型 スチームトラップ 規格表

性能・試験情報

流量線図

AF-12型 スチームトラップ 流量線図

流量表(最大連続排出量)

呼び径圧力差(MPa)
0.010.030.050.070.10.20.30.4
15・2088160200230265360420470
25155280345385435590690750

(L/h)

型番リスト

表示件数

呼び径

最小発注数量
1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,098
( 58,408 )
5日目
53,098
( 58,408 )
5日目
55,088
( 60,597 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・管末、低圧蒸気ヘッダー、小型熱交換器等に使用するフロート式スチームトラップです。
・ワックス式空気抜弁の採用でウォームアップ時間を短縮、空気障害を防止します。
・流れ方向の選択が可能ですから施工が容易です。
・配管支持が容易な吊り金具付です。
・ドレン発生量の多少にかかわらず安定した作動をします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AF-12型 スチームトラップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AF-12型 スチームトラップ
AF-11H型 多量トラップ
AF-11HF型 多量トラップ
AT-6型 スチームトラップ
AT-6F型 スチームトラップ
ディスク式スチームトラップ
メーカーベンベンベンベンベンスパイラックス・サーコリミテッド
通常価格53,098-68,562 -269,13325,280 -30,643 -26,136 -
通常出荷日5日目3日目〜5日目5日目〜5日目19日目
種類スチームトラップスチームトラップスチームトラップスチームトラップスチームトラップスチームトラップ
ドレントラップ/スチームトラップ方式フロート式フロート式フロート式サーモワックス式サーモワックス式ディスク式
適用流体蒸気蒸気蒸気蒸気蒸気蒸気
端接続JIS RcねじJIS RcねじJIS 5K FFフランジJIS RcねじJIS 10K FFフランジRp
最高適用圧力(MPa)0.40.50.35111.6

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドレントラップ・スチームトラップカテゴリの売れ筋ランキング