メカニカル部品技術窓口
MAX 2.0MPa 小容量のバスケット式スチームトラップで、ランドリー機器・暖房機器・食品工業・医療...
詳細を確認
| 種類 | 0.3MPa用 | 0.7MPa用 | 1.0MPa用 | 1.6MPa用 | 2.0MPa用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | AK-5型 | ||||
| 製品記号 | AK5-ML | AK5-MM | AK5-MH | AK5-MS | AK5-MV |
| 形式 | バケット式 | ||||
| 呼び径 | 15~25 | ||||
| 適用流体 | 蒸気 | ||||
| 流体温度 | 184℃以下 | 220℃以下 | |||
| 適用圧力 | 0.01~0.3MPa | 0.01~0.7MPa | 0.01~1.0MPa | 0.01~1.6MPa | 0.01~2.0MPa |
| 端接続 | JIS Rcねじ | ||||
| 材質 | 本体(FCD)、弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS) | ||||
| 本体耐圧試験 | 1.6MPa以下用:水圧にて2.4MPa、2.0MPa用:水圧にて3.0MPa | ||||
| 取付姿勢 | 水平配管に正立取付 | ||||

1.選定する場合、安全率をみて、計画排出量の3倍以上の容量で選定してください。
2.トラップ出口側に背圧がある場合は、入口側と出口側の圧力差(差圧)で選定します。

| 圧力差(MPa) | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排出量 | 0.3MPa用 | 80 | 155 | 200 | 280 | 300 | - | - | - |
| 0.7MPa用 | 42 | 80 | 110 | 145 | 170 | 190 | 200 | 210 | |
| 1.0MPa用 | 24 | 42 | 62 | 82 | 100 | 120 | 125 | 140 | |
| 1.6MPa用 | 18 | 37 | 49 | 65 | 78 | 82 | 95 | 100 | |
| 2.0MPa用 | 12 | 24 | 32 | 44 | 52 | 60 | 66 | 70 | |
| 圧力差(MPa) | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | |
| 排出量 | 0.7MPa用 | 220 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.0MPa用 | 148 | 152 | 160 | 175 | - | - | - | - | |
| 1.6MPa用 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | - | |
| 2.0MPa用 | 76 | 80 | 85 | 89 | 97 | 100 | 109 | 120 | |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
22,692円 ( 24,961円 ) | 5日目 |
22,969円 ( 25,266円 ) | 5日目 |
24,394円 ( 26,833円 ) | 5日目 |
22,799円 ( 25,079円 ) | 5日目 |
24,394円 ( 26,833円 ) | 5日目 |
20,623円 ( 22,685円 ) | 5日目 |
22,969円 ( 25,266円 ) | 5日目 |
24,394円 ( 26,833円 ) | 5日目 |
22,914円 ( 25,205円 ) | 5日目 |
22,520円 ( 24,772円 ) | 14日目 |
24,820円 ( 27,302円 ) | 6日目 |
22,914円 ( 25,205円 ) | 5日目 |
22,969円 ( 25,266円 ) | 5日目 |
24,394円 ( 26,833円 ) | 5日目 |
MAX 2.0MPa 小容量のバスケット式スチームトラップで、ランドリー機器・暖房機器・食品工業・医療機器等に使用します。
【特長】
・SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。
・弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。
・コンパクトボディで、狭い場所での取付が容易です。
・ストレーナを内蔵しています。但し、国土交通省仕様の場合は、トラップ一次側に80メッシュのストレーナを設けてください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大洋弁栓
スチームトラップ ディスクシリーズ バイパスバルブ付YH
5通常価格(税別):27,516円~

ミヤワキ
バイパス弁兼用ディスク式スチームトラップ SV-N型
4.7通常価格(税別):35,663円~

スパイラックス・サーコリミテッド
ディスク式スチームトラップ
0通常価格(税別):26,136円~

CKD
ドレンセパレータ FXシリーズ
0通常価格(税別):3,984円~

因幡電機産業
エアコン配管パテ
5通常価格(税別):137円~

エスコ
結束バンド(ナイロン66)
5通常価格(税別):79円~

因幡電機産業
因幡電工 エアコン配管パテ 0.2kg
5通常価格(税別):185円

SMC
プロセスポンプ 自動運転型(内部切換)・エアオペレート型(外部切換) PA3000
0通常価格(税別):39,687円~

ミスミ
テーパスクリュー(テーパプラグ)【SUS316/SUSXM7相当/PEEK/合金鋼・圧造鋼】
4.5通常価格(税別):100円~