メカニカル部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください


| 種類 | 0.7MPa用 | 1.0MPa用 | |
|---|---|---|---|
| 製品記号 | AK2H-GL | AK2H-GH | |
| 形式 | バケット式 | ||
| 呼び径 | 32~50 | 65・80 | 32~50 |
| 適用流体 | 蒸気 | ||
| 流体温度 | 184℃以下 | ||
| 適用圧力 | 0.02~0.7MPa | 0.02~1.0MPa | |
| 端接続 | JIS 10K FFフランジ | ||
| 材質 | 本体(FC)、弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS) | ||
| 本体耐圧試験 | 水圧にて1.5MPa | ||
| 取付姿勢 | 水平配管に正立取付 | ||

フランジ規格 JIS 10K FF
1. 呼び径を選定する場合、安全率をみて、計画排出量の3倍以上の容量で選定してください。
2. トラップ出口側に背圧がある場合は、入口側と出口側の圧力差(差圧)で選定します。

| 種類 | 呼び径 | 圧力差(Mpa) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | ||
| 0.7MPa用 | 32~50 | 800 | 1,100 | 1,370 | 1,700 | 1,940 | 2,170 | 2,380 | 2,570 | 2,750 | - | - | - |
| 65・80 | 1,120 | 1,600 | 2,150 | 2,850 | 3,400 | 3,800 | 4,130 | 4,430 | 4,700 | - | - | - | |
| 1.0MPa用 | 32~50 | 500 | 750 | 950 | 1,200 | 1,400 | 1,570 | 1,740 | 1,870 | 2,000 | 2,120 | 2,240 | 2,350 |
【特長】
・配管ライン、ヘッダー等のドレン抜トラップとして一般的なトラップで、全機構が蓋に取付けてありますので、メンテナンスが容易です。
・SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。
・弁閉時の衝撃がなく、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から使用できます。
・ストレーナを内蔵しています(呼び径32~50のみ)。但し、国土交通省仕様は、トラップ入口側に、80メッシュのストレーナを設けてください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ)電磁弁内蔵型 エアオペレート型(外部切換)PB1000A
0通常価格(税別):274円~

因幡電機産業
エアコン配管パテ
5通常価格(税別):137円~

ヨシタケ
サイトグラス SF-1Sシリーズ
0通常価格(税別):9,088円~

因幡電機産業
断熱粘着テープ DHV
5通常価格(税別):1,244円~

因幡電機産業
エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ スリムダクトLD
4通常価格(税別):1,142円~

エスコ
ACコード用バンド
4通常価格(税別):1,478円~

因幡電機産業
断熱粘着テープ DHF
3通常価格(税別):1,051円

オンダ製作所
循環口「循王」配管部材 厚壁用おねじセット
0通常価格(税別):2,483円~

エスコ
結束バンド用ベース(粘着付)
0通常価格(税別):3,139円~