17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

AK-1H型 スチームトラップ

通常単価(税別)
14,04827,540
税込単価
15,45330,294
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・配管ライン、ヘッダー等のドレン抜トラップとして一般的なトラップで、全機構が蓋に取付けてありま...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ミスミではメンテナンス部品単品のお取扱いはございません。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

AK-1H型 スチームトラップ 外形図

製品仕様

種類0.7MPa用1.0MPa用
製品記号AK1H-GLAK1H-GH
形式バケット式
呼び径15~25
適用流体蒸気
流体温度184℃以下
適用圧力0.035~0.7MPa0.035~1.0MPa
端接続JIS Rcねじ
材質本体(FC)、弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)
本体耐圧試験水圧にて1.5MPa
取付姿勢水平配管に正立取付

規格表

AK-1H型 スチームトラップ 規格表

選定サポート情報

1. 呼び径を選定する場合、安全率をみて、計画排出量の3倍以上の容量で選定してください。
2. トラップ出口側に背圧がある場合は、入口側と出口側の圧力差(差圧)で選定します。

性能・試験情報

流量表(最大連続排出量)

(L/h)
種類呼び径圧力差(MPa)
0.0350.10.20.30.40.50.60.70.80.91.0
0.7MPa用1580130175205230252270287---
20175260340398444485522555---
25255412548634703767825880---
1.0MPa用155084110130146160173180195205214
2080130175205230252270287305320335
25175260340398444485522555582608630

流量線図

AK-1H型 スチームトラップ 0.7MPa流量線図

0.7MPa用

AK-1H型 スチームトラップ 1.0MPa流量線図

1.0MPa用

型番リスト

表示件数

呼び径

最高適用圧力

(MPa)

適用圧力

(MPa)

最小発注数量
1/2B(15A)
1
0.035~1.0
1個
3/4B(20A)
1
0.035~1.0
1個
1B(25A)
1
0.035~1.0
1個
1/2B(15A)
0.7
0.035~0.7
1個
3/4B(20A)
0.7
0.035~0.7
1個
1B(25A)
0.7
0.035~0.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,048
( 15,453 )
3日目
17,787
( 19,566 )
3日目
23,418
( 25,760 )
3日目
15,242
( 16,766 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,195
( 18,915 )
在庫品1日目当日出荷可能
27,540
( 30,294 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・配管ライン、ヘッダー等のドレン抜トラップとして一般的なトラップで、全機構が蓋に取付けてありますので、メンテナンスが容易です。
・弁内部の構造はシンプルで、メンテナンスが容易です。
・ストレーナを内蔵しています。
・但し、国土交通省仕様の場合は、トラップ入口側に、80メッシュのストレーナを設けてください。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ミスミではメンテナンス部品単品のお取扱いはございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AK-1H型 スチームトラップのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
メンテナンス用に
4
満足度:4.0
メンテナンス中に故障が発見され在庫もなかったので最短納期のミスミで発注し対応できました。
0人が参考にしています。
蒸気排気
4
満足度:4.0
大きさが大きくかさばるがディスクトラップに比べ確実に思われる。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AK-1H型 スチームトラップ
AK-2H型 スチームトラップ
AK-5型 スチームトラップ
AK-16型 スチームトラップ
AK-5F型 スチームトラップ
AF-11H型 多量トラップ
メーカーベンベンベンベンベンベン
通常価格14,048-131,20420,623 -39,129 -28,193 -68,562 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目5日目〜5日目5日目〜3日目〜
種類スチームトラップスチームトラップスチームトラップスチームトラップスチームトラップスチームトラップ
ドレントラップ/スチームトラップ方式バケット式バケット式バケット式バケット式バケット式フロート式
適用流体蒸気蒸気蒸気蒸気蒸気蒸気
端接続JIS RcねじJIS 10K FFフランジJIS RcねじJIS RcねじJIS 10K・20K(共用)FFフランジJIS Rcねじ
本体材質FCFCFCDSCSFCDFC

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドレントラップ・スチームトラップカテゴリの売れ筋ランキング