17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

AD-17型 スチームトラップ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

AD-17型 スチームトラップ

販売終了

型番

AD17-D-15A

2021年07月に販売終了となりました。

代替品はございません。

【特長】
・通気初期の空気、ドレンの速やかな排出で、立ち上がり時間を短縮。
・トラップ内部に「ドレン貯留蒸発室」を設け、作動確実です。
・本体、ディスク材質ステンレス鋼製。
・水平・垂直(出口下向)・横取付自由です。
・適用圧力範囲が広く、幅広い用途で使用できます。

指定中の仕様・寸法情報

種類
スチームトラップ
ドレントラップ/スチームトラップ方式
ディスク式
適用流体
蒸気
端接続
JIS Rcねじ
呼び径
1/2B(15A)
最高適用圧力(MPa)
1.6
本体材質
[ステンレス] SCS
適用圧力(MPa)
0.03~1.6
流体温度(℃)
220以下
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト