17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

BH-1型 消音器

通常単価(税別)
18,71235,887
税込単価
20,58339,476
通常出荷日:5日目

ドレン排出時の騒音を軽減させます。【特長】・出口側に配管可能で、安全な所までドレンを導けます。・内部の...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

BH-1型 消音器 外形図

※流れ方向自由

製品仕様

製品記号BH1-NBH1-D
用途スチームトラップ出口側専用
呼び径15~25
適用流体ドレン(復水)
適用圧力1.6MPa以下
端接続JIS Rねじ及びJIS Rcねじ

本体SSSUS
消音材SUS

規格表

BH-1型 消音器 規格表

使用例

配管例図

直後排出の場合
直後排出できない場合
BH-1型 消音器 直後排出の場合取付図
BH-1型 消音器 直後排出できない場合取付図

(注.背圧が掛からないような配管としてください。)

型番リスト

表示件数

呼び径

本体材質

最小発注数量
3/4B(20A)
[ステンレス] SUS
1個
1B(25A)
[ステンレス] SUS
1個
1/2B(15A)
SS
1個
1B(25A)
SS
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,194
( 36,513 )
5日目
35,887
( 39,476 )
5日目
18,712
( 20,583 )
5日目
21,846
( 24,031 )
5日目

詳細情報

基本情報

ドレン排出時の騒音を軽減させます。
【特長】
・出口側に配管可能で、安全な所までドレンを導けます。
・内部の消音材はベン独自の充填材により、スチームトラップへの背圧負担は小さいながらも消音効果は抜群です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BH-1型 消音器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BH-1型 消音器
AT-1S型 ラジエータトラップ
AT-1A型 ラジエータトラップ
AT-4S型 ラジエータトラップ
AT-4A型 ラジエータトラップ
スチームトラップ TTF-1,1Rシリーズ
メーカーベンベンベンベンベンヨシタケ
通常価格18,712-13,926 -15,926 -17,64316,257 -33,251 -
通常出荷日5日目3日目3日目〜5日目5日目5日目
種類関連部品スチームトラップスチームトラップスチームトラップスチームトラップスチームトラップ
適用流体ドレン蒸気蒸気蒸気蒸気蒸気
最高適用圧力(MPa)1.60.10.10.350.352.1
端接続入口JIS RねじJIS Rねじ(ユニオン継手)JIS Rねじ(ユニオン継手)JIS Rねじ(ユニオン継手)JIS Rねじ(ユニオン継手)-
端接続出口JIS RcねじJIS RcねじJIS RcねじJIS RcねじJIS Rcねじ-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドレントラップ・スチームトラップカテゴリの売れ筋ランキング