17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

AT-6FB型 スチームトラップ(不凍結弁内蔵)

通常単価(税別)
41,73045,808
税込単価
45,90350,389
通常出荷日:5日目

【特長】・AT-6F型スチームトラップの入口側に不凍結弁を内蔵させ、凍結が予想される寒冷地などでトラッ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

AT-6FB型 スチームトラップ(不凍結弁内蔵) 外形図

製品仕様

製品記号AT6FB-NAT6FB-D
形式サーモエレメント式
呼び径15~25
適用流体飽和蒸気注1.
流体温度184℃以下
適用圧力0.07~1.0MPa
端接続JIS 10K FFフランジ注2.(不凍結弁排出側JIS Rc1/2ねじ)

本体SSSUS
要部弁体・弁座(SUS304)、サーモエレメント(SUS316L)
背圧許容度一次側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa)
不凍結弁、弁開圧力0.02±0.005MPa
不凍結弁、弁閉圧力0.03±0.005MPa
取付姿勢水平・垂直・横取付自由

注1.過熱蒸気には使用できません。
注2.本体材質がSUSの場合、端接続はJIS 10K RFフランジとなります。

規格表

AT-6FB型 スチームトラップ(不凍結弁内蔵) 規格表

型番リスト

表示件数

呼び径

本体材質

最小発注数量
1/2B(15A)
SS
1個
3/4B(20A)
SS
1個
1B(25A)
SS
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,730
( 45,903 )
5日目
43,845
( 48,230 )
5日目
45,808
( 50,389 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・AT-6F型スチームトラップの入口側に不凍結弁を内蔵させ、凍結が予想される寒冷地などでトラップの凍結を防止します。
・初期空気通気量が大で、ドレン・空気を速やかに排出。
・本体材質はSSまたはSUS選択可能です。
・入口側に圧力式不凍結弁を内蔵。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AT-6FB型 スチームトラップ(不凍結弁内蔵)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AT-6FB型 スチームトラップ(不凍結弁内蔵)
AT-6型 スチームトラップ
AT-6F型 スチームトラップ
バイパス弁兼用ディスク式スチームトラップ SV1型
AF-12型 スチームトラップ
ディスク式スチームトラップ
メーカーベンベンベンミヤワキベンスパイラックス・サーコリミテッド
通常価格41,730-25,280 -30,643 -37,963 -53,098 -26,136 -
通常出荷日5日目5日目〜5日目4日目〜5日目19日目
種類スチームトラップスチームトラップスチームトラップスチームトラップスチームトラップスチームトラップ
ドレントラップ/スチームトラップ方式サーモワックス式サーモワックス式サーモワックス式ディスク式フロート式ディスク式
適用流体蒸気蒸気蒸気蒸気蒸気蒸気
端接続JIS 10K FFフランジJIS RcねじJIS 10K FFフランジRcJIS RcねじRp
最高適用圧力(MPa)1111.60.41.6

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドレントラップ・スチームトラップカテゴリの売れ筋ランキング