17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

AT-4A型 ラジエータトラップ

通常単価(税別)
16,25718,302
税込単価
17,88320,132
通常出荷日:5日目

【特長】・0.35MPa以下の暖房用放熱器に使用するサーモワックス式ラジエータトラップです。・管末トラ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

AT-4A型 ラジエータトラップ 外形図

製品仕様

型番AT-4A型
製品記号AT4A-J
形式サーモワックス式
呼び径15・20
形状アングル形
適用流体蒸気
流体温度150℃以下
適用圧力0.01~0.35MPa
端接続入口:JIS Rねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ
材質本体(CAC406)、弁体・弁座(SUS)
本体耐圧試験水圧にて0.53MPa

規格表

AT-4A型 ラジエータトラップ 規格表

性能・試験情報

流量線図

AT-4A型 ラジエータトラップ 流量線図

流量表(最大連続排出量)

圧力差(MPa)0.010.0350.050.070.10.20.30.35
排出量3506207308501,0001,3701,6501,800

(L/h)

型番リスト

表示件数

呼び径

最小発注数量
1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,257
( 17,883 )
5日目
18,302
( 20,132 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・0.35MPa以下の暖房用放熱器に使用するサーモワックス式ラジエータトラップです。
・管末トラップとしても使用できます。
・順勾配の配管ではドレンが滞留しない構造のため、配管の腐食や凍結を防止することができます。
・通気始めのドレンおよび空気を速やかに排出します。
・ドレン排出後速やかに閉弁します。
・入口側は六角ユニオンパイプで、取付けが容易です。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AT-4A型 ラジエータトラップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AT-4A型 ラジエータトラップ
AT-4S型 ラジエータトラップ
AT-1A型 ラジエータトラップ
AT-1S型 ラジエータトラップ
AT-6型 スチームトラップ
AT-6F型 スチームトラップ
メーカーベンベンベンベンベンベン
通常価格16,257-17,64315,926 -13,926 -25,280 -30,643 -
通常出荷日5日目5日目3日目〜3日目5日目〜5日目
種類スチームトラップスチームトラップスチームトラップスチームトラップスチームトラップスチームトラップ
ドレントラップ/スチームトラップ方式サーモワックス式サーモワックス式ベローズ式ベローズ式サーモワックス式サーモワックス式
適用流体蒸気蒸気蒸気蒸気蒸気蒸気
最高適用圧力(MPa)0.350.350.10.111
形状アングル形ストレート形アングル形ストレート形--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドレントラップ・スチームトラップカテゴリの売れ筋ランキング