メカニカル部品技術窓口
【特長】・100kPa以下の暖房用放熱器に使用するベローズ式放熱器トラップで、低圧力ラインの管末トラッ...
詳細を確認
| 型番 | AT-1S型 |
|---|---|
| 製品記号 | AT1S-F |
| 形式 | ベローズ式 |
| 呼び径 | 15~25 |
| 形状 | ストレート形 |
| 適用流体 | 蒸気 |
| 流体温度 | 120℃以下 |
| 適用圧力 | 10~100kPa |
| 端接続 | 入口:JIS Rねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ |
| 材質 | 本体(CAC406ニッケルクロムメッキ)、弁体・弁座(C3604)、ベローズ(C5212) |
| 本体耐圧試験 | 水圧にて200kPa(ベローズ部:120kPa) |


| 呼び径 | 圧力差(kPa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 35 | 50 | 70 | 100 | |
| 15 | 240 | 470 | 570 | 690 | 840 |
| 20 | 430 | 830 | 1,000 | 1,190 | 1,390 |
| 25 | 700 | 1,300 | 1,500 | 1,740 | 1,930 |
(L/h)
【特長】
・100kPa以下の暖房用放熱器に使用するベローズ式放熱器トラップで、低圧力ラインの管末トラップとしても使用できます。
・この製品は、国土交通省および諸官庁の機械設備工事標準仕様に該当致します。
・ドレンが滞留しない構造のため、凍結を防止することができます。
・通気始めのドレンおよび空気を速やかに排出します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ)電磁弁内蔵型 エアオペレート型(外部切換)PB1000A
0通常価格(税別):274円~

ヨシタケ
サイトグラス SF-1Sシリーズ
0通常価格(税別):9,088円~

因幡電機産業
エアコン配管パテ
5通常価格(税別):137円~

因幡電機産業
断熱粘着テープ DHV
5通常価格(税別):1,244円~

因幡電機産業
因幡電工 エアコン配管パテ 0.2kg
5通常価格(税別):185円

因幡電機産業
エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ スリムダクトLD
4通常価格(税別):1,142円~

エスコ
ACコード用バンド
4通常価格(税別):1,478円~

因幡電機産業
断熱粘着テープ DHF
3通常価格(税別):1,051円

オンダ製作所
循環口「循王」配管部材 厚壁用おねじセット
0通常価格(税別):2,483円~