メカニカル部品技術窓口
【特長】・100kPa以下の暖房用放熱器に使用するベローズ式放熱器トラップで、低圧力ラインの管末トラッ...
詳細を確認| 型番 | AT-1A型 |
|---|---|
| 製品記号 | AT1A-F |
| 形式 | ベローズ式 |
| 呼び径 | 15~25 |
| 形状 | アングル形 |
| 適用流体 | 蒸気 |
| 流体温度 | 120℃以下 |
| 適用圧力 | 10~100kPa |
| 端接続 | 入口:JIS Rねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ |
| 材質 | 本体(CAC406ニッケルクロムメッキ)、弁体・弁座(C3604)、ベローズ(C5212) |
| 本体耐圧試験 | 水圧にて200kPa(ベローズ部:120kPa) |


1.流れ方向を確かめて取り付けてください。
2.ユニオンニップルを取り付ける場合、本体とのシール面を傷つけないでください。
3.出口側が立ち上がり配管の場合、ドレンは本体内部に滞留します。凍結の恐れがある場所で使用する際はドレン抜きを設けてください。
1.呼び径を選定する場合、安全率をみて、計画排出量の3倍以上の容量で選定してください。
2.トラップ出口側に背圧がある場合は入口側と出口側の圧力差(差圧)で選定します。

【特長】
・100kPa以下の暖房用放熱器に使用するベローズ式放熱器トラップで、低圧力ラインの管末トラップとしても使用できます。この製品は、国土交通省および諸官庁の機械設備工事標準仕様に該当致します。
・ドレンが滞留しない構造のため、凍結を防止することができます。
・通気始めのドレンおよび空気を速やかに排出します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミヤワキ
ミニチュアディスク式スチームトラップ SD1型
5通常価格(税別):14,425円~

北斗
スチームエゼクター PS形
5通常価格(税別):9,346円~

因幡電機産業
エアコン配管パテ
5通常価格(税別):137円~

因幡電機産業
断熱粘着テープ DHV
5通常価格(税別):1,244円~

エスコ
マジックバンド(超薄型)
0通常価格(税別):249円~

因幡電機産業
因幡電工 エアコン配管パテ 1.0kg
5通常価格(税別):974円

SMC
プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ)電磁弁内蔵型 エアオペレート型(外部切換)PB1000A
0通常価格(税別):274円~

エスコ
セラミック焼成断熱テープ(RCF規制対象外)
0通常価格(税別):13,282円~

ミスミ
テーパスクリュー(テーパプラグ)【SUS316/SUSXM7相当/PEEK/合金鋼・圧造鋼】
4.5通常価格(税別):100円~