メカニカル部品技術窓口
【特長】・設定圧力以下の負圧になると弁が開いて大気を吸込み、配管や装置が真空になることを防止します・サ...
詳細を確認
注.呼び径により構造が多少異なります。
| 製品記号 | VD1H-F□ | VD1H-D□ |
|---|---|---|
| ※□内には設定圧力範囲の記号が入ります。 | ||
| 呼び径 | 15~50 | |
| 適用流体 | 蒸気・空気 | |
| 流体温度 | 200℃以下 | |
| 適用圧力 | 1.0MPa以下 | |
| 設定圧力範囲 | 1:-0.5~-22kPa、2:-22~-49kPa 3:-49~-76kPa、4:-76~-82kPa | |
| 端接続 | JIS Rねじ | |
| 材質 | C3604又はCAC406(メタルタッチ) | SUS(メタルタッチ) |
| 取付姿勢 | 入口側を下にした垂直取付 | |
注.流体正圧保持の用途には使用できません。

注.( )内寸法はVD1H-D(材質:SUS)の場合です

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
118,884円 ( 130,772円 ) | 15日目 |
122,237円 ( 134,461円 ) | 15日目 |
122,237円 ( 134,461円 ) | 15日目 |
【特長】
・設定圧力以下の負圧になると弁が開いて大気を吸込み、配管や装置が真空になることを防止します
・サイレンサを使用した蒸気配管に取り付けると、蒸気停止時の水の吸込みを防止することができます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベン
AF-4型シリーズ 空気抜弁
4通常価格(税別):15,154円~

ベン
RP-6型 減圧弁(蒸気用) 弁天
3.5通常価格(税別):54,253円~

ヨシタケ
安全リリーフ弁 AL-150シリーズ
3通常価格(税別):12,357円~

ヨシタケ
空気抜弁 TA-18MLシリーズ
0通常価格(税別):4,893円~

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~