17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。

QH-1型 サイレンサ(F形)

通常単価(税別)
8,279175,110
税込単価
9,107192,621
通常出荷日:3日目~5日目

【特長】・水に蒸気を吹込んで温水をつくる際に、発生する騒音、振動を減少させるために使用します。・浴槽、...

詳細を確認
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

QH-1型 サイレンサ(F形) 外形図

注.呼び径、材質により構造が多少異なります。

製品仕様

製品記号QH1-FQH1-D
呼び径15~80
適用流体蒸気
適用圧力0.7MPa以下
発音限界温度66℃
端接続JIS Rcねじ
材質CAC406SCS13

規格表

QH-1型 サイレンサ(F形) 規格表

使用例

配管例略図

QH-1型 サイレンサ(F形) 配管例略図

注1.サイレンサは、壁又は底より300mm以上離して取り付けてください。
注2.サイレンサは、水没して使用してください。やむを得ない場合は、二次側配管を水没させ、サイレンサをできるだけ水面に近づけてください。

性能・試験情報

能力線図

QH-1型 サイレンサ(F形) 能力線図

型番リスト

表示件数

呼び径

材質

最小発注数量
1/2B(15A)
SCS13
1個
3/4B(20A)
SCS13
1個
1 1/4B(32A)
SCS13
1個
1 1/2B(40A)
SCS13
1個
2B(50A)
SCS13
1個
2 1/2B(65A)
SCS13
1個
3B(80A)
SCS13
1個
1/2B(15A)
CAC406
1個
3/4B(20A)
CAC406
1個
1B(25A)
CAC406
1個
1 1/4B(32A)
CAC406
1個
1 1/2B(40A)
CAC406
1個
2B(50A)
CAC406
1個
2 1/2B(65A)
CAC406
1個
3B(80A)
CAC406
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,194
( 36,513 )
5日目
39,535
( 43,489 )
5日目
80,753
( 88,828 )
5日目
87,351
( 96,086 )
5日目
104,952
( 115,447 )
5日目
159,212
( 175,133 )
5日目
175,110
( 192,621 )
5日目
8,279
( 9,107 )
3日目
9,966
( 10,963 )
3日目
13,926
( 15,319 )
3日目
20,397
( 22,437 )
5日目
28,252
( 31,077 )
5日目
47,680
( 52,448 )
5日目
132,707
( 145,978 )
5日目
140,845
( 154,930 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水に蒸気を吹込んで温水をつくる際に、発生する騒音、振動を減少させるために使用します。
・浴槽、その他開放形温水槽(66℃以下)の加熱に使用します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

QH-1型 サイレンサ(F形)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
QH-1型 サイレンサ(F形)
QH-3型 サイレンサ(レンコン形)
QH-2型 サイレンサ(S形)
サイレンサー MS-1/MS-3シリーズ
サイレンサー MS-2/MS-4シリーズ
サイレンサー MS-6シリーズ
メーカーベンベンベンヨシタケヨシタケヨシタケ
通常価格8,279-24,217 -7,951 -5,325 -5,931 -23,232 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
適用流体蒸気蒸気蒸気---
適用圧力0.7MPa以下0.7MPa以下0.7MPa以下---
発音限界温度66℃95℃95℃---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蒸気配管用サイレンサカテゴリの売れ筋ランキング