17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

TR-4N型 ミキシングバルブ

通常単価(税別)
67,95771,668
税込単価
74,75378,835
通常出荷日:5日目

【特長】・TR-4N型ミキシングバルブは温水と水を接続するだけで、給湯温度を希望の温度へ簡単にコントロ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

構造

TR-4N型 ミキシングバルブ 構造図

製品仕様

製品記号TR4N-W
呼び径15・20
標準設定温度40℃
調整温度範囲30~50℃
適用流体温水・水
流体温度(MAX)80℃
適用圧力0.02~1.0MPa
温水・水の入口側圧力差0.05MPa以内
端接続入口側(温水、水):JIS Rねじ(逆止弁・ネット内蔵ユニオン継手)
出口側(給湯):JIS Rねじ(ユニオン継手)
材質本体(黄銅鋳物)、要部(黄銅・合成樹脂)
本体耐圧試験水圧にて1.75MPa
取付姿勢水平・垂直・横取付自由注.
ネット40メッシュ相当

注.垂直に取り付ける場合、逆止弁部は下から上の流れ方向としてください。

規格表

TR-4N型 ミキシングバルブ 規格表

性能・試験情報

圧力損失線図

TR-4N型 ミキシングバルブ 圧力損失線図

型番リスト

表示件数

端接続 入口配管ねじの呼び径

端接続 出口配管ねじの呼び径

最小発注数量
1/2B(15A)
1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,957
( 74,753 )
5日目
71,668
( 78,835 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TR-4N型ミキシングバルブは温水と水を接続するだけで、給湯温度を希望の温度へ簡単にコントロールできる温度調整弁です。
・安定した温度の供給を得ると共に、水側、温水側に逆止弁を内蔵しているため、安全も確保します。
・軽量・コンパクトで施工性に優れ、省スペース化が図れます。
・給水系統にも安心して使用できる、水道法性能基準適合品です。
・温水および水の圧力変動に対して、サーモエレメントの追従性が良く、安定した温度で給湯できます。
・サーモエレメントなど内部部品の点検が可能でメンテナンス性に優れています。
・入口側ユニオン継手(温水・水)には逆止弁およびネットを内蔵しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TR-4N型 ミキシングバルブのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
水道水の温度安定化
5
満足度:5.0
給水温度や、給湯温度のばらつきがあったとしても2次側の温度は安定しています。精度としてはプラマイ2度位です。朝一は温水配...もっと読む
0人が参考にしています。
高温水から低温水の作成
5
満足度:5.0
高温水と水道水を混合して低温水を作成。 設定温度になるようバルブが自動的に開閉するので、日や時間による水道水の温度変化に...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TR-4N型 ミキシングバルブ
銅管トレース用温調トラップ TB1N型
TD-8,8A型 温度調整弁
JRG3400型 ミキシングバルブ
安全リリーフ弁 AL-150TRシリーズ
AFV-4N,5型 吸排気弁
メーカーベンミヤワキベンベンヨシタケベン
通常価格67,957-23,063 -127,954 -153,42922,855 -21,885 -
通常出荷日5日目15日目5日目10日目5日目〜3日目〜
調整弁/安全弁種類温度調整弁温度調整弁温度調整弁温度調整弁安全弁空気抜弁/吸排気弁
適用流体蒸気蒸気水 / 油
温度調整弁型式ミキシングバルブ加熱用直動式加熱用直動式ミキシングバルブ--
最高適用圧力区分(MPa)1.01~21.01~20.11~11.01~20.11~11.01~2
流体温度(℃)80以下350184以下-1205~40
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング