17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

JRG3400N型 ミキシングバルブ×逆止弁

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

JRG3400N型 ミキシングバルブ×逆止弁

販売終了

型番

JRG3400N-910-15A

2019年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・JRGミキシングバルブとCS-7N型逆止弁を組み合わせた水道法性能基準適合品です
・安定した温度の供給を得られると共に、給水側と出口側の安全を確保します

指定中の仕様・寸法情報

調整弁/安全弁種類
[温度調整弁] 温度調整弁
適用流体
温度調整弁型式
ミキシングバルブ
最高適用圧力区分(MPa)
1.01~2
流体温度(℃)
65以下
本体材質
[青銅] CAC
接続種類
同径接続
端接続 入口ねじ接続種類
JIS Rcねじ
端接続 入口配管ねじの呼び径
1/2B(15A)
端接続 出口ねじ接続種類
JIS Rcねじ
端接続 出口配管ねじの呼び径
1/2B(15A)
適用圧力詳細(MPa)
1.0以下

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト