17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。

TD-8,8A型 温度調整弁

通常単価(税別)
127,954159,717
税込単価
140,749175,689
通常出荷日:5日目

【特長】・汎用のフランジ形温度調整弁で、温水タンク、熱交換器、重油加熱器などに使用する加熱用、水または...

詳細を確認
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

TD-8,8A型 温度調整弁 外形図
TD-8,8A型 温度調整弁 TD-8A型弁体構造図

TD-8A型
弁体構造

製品仕様

用途加熱用冷却用
型式TD-8型TD-8A型
種類液体用気体用液体用気体用
製品記号TD8W-J□TD8G-JTD8AW-FTD8AG-F
※□内には調整温度区分の記号が入ります。
呼び径15~40
調整温度区分1:40~60℃
2:60~80℃
3:80~100℃
40~60、50~70、60~80、70~90、80~100℃
適用雰囲気温度設定温度-10℃以下
適用流体蒸気
被加熱(冷却)流体水・油・液体気体水・油・液体気体
弁形式圧力バランス形単座
許容漏洩量定格流量の0.05%以下
本体の最高使用温度184℃以下60℃以下
リード管の長さ2m(5mまで製作しています)
端接続JIS Rcねじ(ユニオン継手)
材質本体CAC406
弁体・弁座SUS弁体(CAC406)、弁座(C3604)
ベローズC5212P
感熱筒SUS304SUS304(フィン付)SUS304SUS304(フィン付)
感熱筒適用圧力1.0MPa以下
弁入口の圧力限界0.7MPa
本体耐圧試験水圧にて1.5MPa
取付姿勢水平配管に正立取付

*感熱筒には、アルコール類又は特定フロンが封入されております。廃棄の際には、廃棄物処理業者に回収・処理をお願いいたします。

規格表

TD-8,8A型 温度調整弁 規格表

注.質量はTD-8型の場合を示します。

型番リスト

表示件数

端接続 入口配管ねじの呼び径

端接続 出口配管ねじの呼び径

調整温度区分

最小発注数量
1/2B(15A)
1/2B(15A)
40~60℃
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
40~60℃
1個
1B(25A)
1B(25A)
40~60℃
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
40~60℃
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
40~60℃
1個
1/2B(15A)
1/2B(15A)
60~80℃
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
60~80℃
1個
1B(25A)
1B(25A)
60~80℃
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
60~80℃
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
60~80℃
1個
1/2B(15A)
1/2B(15A)
80~100℃
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
80~100℃
1個
1B(25A)
1B(25A)
80~100℃
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
80~100℃
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
80~100℃
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
127,954
( 140,749 )
5日目
129,270
( 142,197 )
5日目
135,481
( 149,029 )
5日目
152,519
( 167,771 )
5日目
159,717
( 175,689 )
5日目
127,954
( 140,749 )
5日目
129,270
( 142,197 )
5日目
135,481
( 149,029 )
5日目
152,519
( 167,771 )
5日目
159,717
( 175,689 )
5日目
127,954
( 140,749 )
5日目
129,270
( 142,197 )
5日目
135,481
( 149,029 )
5日目
152,519
( 167,771 )
5日目
159,717
( 175,689 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用のフランジ形温度調整弁で、温水タンク、熱交換器、重油加熱器などに使用する加熱用、水または、冷媒を通して使用する冷却用、また、設定温度よりも周囲の雰囲気温度が高い場合や、設定温度が40℃以下の場合に使用する低温用があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TD-8,8A型 温度調整弁のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TD-8,8A型 温度調整弁
TR-4N型 ミキシングバルブ
銅管トレース用温調トラップ TB1N型
RP-8型 減圧弁(蒸気用) 弁天
LP-8HN型 定水位弁(水用、一般用調整機構付)
減圧弁(冷温水・空気・ガス用) GD-8Nシリーズ
メーカーベンベンミヤワキベンベンヨシタケ
通常価格127,954-67,957 -23,063 -458,084 -50,222 -151,932
通常出荷日5日目5日目15日目5日目〜5日目〜15日目
調整弁/安全弁種類温度調整弁温度調整弁温度調整弁減圧弁定水位弁減圧弁
適用流体蒸気蒸気蒸気水 / 空気 / ガス
温度調整弁型式加熱用直動式ミキシングバルブ加熱用直動式---
最高適用圧力区分(MPa)0.11~11.01~21.01~20.11~10.11~10.11~1
流体温度(℃)184以下80以下350200以下5~6060
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング