17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

No.909型 減圧式逆流防止器(水・温水用)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

No.909型 減圧式逆流防止器(水・温水用)

販売終了

型番

NO.909NRS-65A

2019年02月に販売終了となりました。

衛生上無害なラインから、危険度が高い有害物質ラインのクロスコネクションの場所まで、あらゆる場所の逆圧・逆サイホンによる逆流に対応します。

【特長】
・機能チェックのための止弁2個とテストコック4個を取付けてあり、保守管理容易。
・配管に取付けたまま一般工具で点検整備が可能。
・流路が大で、圧力損失僅少。
・コンパクトで、僅かなスペースに取付け可能。

指定中の仕様・寸法情報

種類
[その他] 減圧式
使用流体
呼び圧力
[規格なし・その他] 規格なし
本体材質
FC
端接続 入口側
ASMEクラス150 FF フランジ
端接続 入口側フランジの呼び径
2 1/2B(65A)
端接続 出口側
ASMEクラス150 FF フランジ
端接続 出口側フランジの呼び径
2 1/2B(65A)
最高適用圧力(MPa)
1.2
流体温度(℃)
0.5~43

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト