メカニカル部品技術窓口
各種給水システムにおいて、断水等で給水源の圧力が低下した際の逆圧による逆流を防止し、信頼できる安全な水...
詳細を確認
注. 呼び径により構造が多少異なります。
| 種類 | 単式逆止弁(管理形) |
|---|---|
| 製品記号 | CS7N-F |
| 呼び径 | 15~50 |
| 適用流体 | 水道水・温水・非腐食性流体 |
| 流体温度 | 5~90℃(管端コア使用の場合は5~40℃) |
| 適用圧力 | 1.0MPa以下 |
| 逆流防止圧力 | (1/2×D+30mm)の水位~1.5MPa D:配管外径mm注2. |
| 弁体の作動性 | 20kPa以下 |
| 端接続 | 入口:JIS Rcねじ(ユニオン継手)注3. 出口:JIS Rcねじ注3. |
| 材質 | 本体(CAC406)、要部(CAC406C)、ディスク(FKM) |
| 本体耐圧試験 | 水圧にて1.75MPa |
| 取付姿勢 | 自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用) |
注1. 日本水道協会規格「JWWA B129水道用逆流防止弁」に準拠しています。
注2. (1/2×D+30mm)は呼び径20の例では、D=27.2mmで計算値43.6mmとなります。
注3. ねじ部には管端コアを取り付けできます。


通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
23,009円 ( 25,310円 ) | 5日目 |
31,918円 ( 35,110円 ) | 5日目 |
40,237円 ( 44,261円 ) | 5日目 |
56,640円 ( 62,304円 ) | 5日目 |
48,662円 ( 53,528円 ) | 5日目 |
各種給水システムにおいて、断水等で給水源の圧力が低下した際の逆圧による逆流を防止し、信頼できる安全な水道を守ります。日本水道協会規格「JWWA B129水道用逆流防止弁」に準拠しております。給水・温水系統への安全確保のために、ミキシングバルブ入口側に設置する逆止弁です。
【特長】
・配管から逆止弁を外すことなく、メンテナンスを容易に行うことができます。
・点検孔を設けたことにより、機能チェックが容易に行えます。
・低圧力損失です。
・90℃までの温水に使用できます。
・錆びない構成材料ですので、端接続部に管端コアを使用する事で、赤水を防止できます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キッツ
青銅製汎用125型スイングチャッキバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):3,330円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用10Kスイングチャッキ(SCS13A)バルブねじ込み
5通常価格(税別):8,846円~

キッツ
青銅製汎用150型リフトチャッキバルブねじ込み
5通常価格(税別):3,022円~

アソー
エーチェック ソケットタイプ
5通常価格(税別):2,442円~

キッツ
青銅製JIS規格10Kスイングチャッキバルブねじ込み
4.6通常価格(税別):4,885円~

アソー
エーチェック ニップルタイプ
4.3通常価格(税別):1,697円~

ミスミ
油圧バルブ チェックバルブ
5通常価格(税別):7,260円~

ミスミ
チャッキバルブ
4通常価格(税別):10,370円~

キッツ
青銅製汎用10Kリフトチャッキバルブねじ込み
0通常価格(税別):4,096円~