メカニカル部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 種類 | 小型逆止弁(単式) |
|---|---|
| 型式 | CS-3SSN型 |
| 製品記号 | CS3SSN-F |
| 呼び径 | 20 |
| 適用流体 | 水道水・温水 |
| 流体温度 | 5~90℃(管端コア使用の場合は5~40℃) |
| 適用圧力 | 1.0MPa以下 |
| 逆流防止圧力 | (1/2×D+30mm)の水位~1.5MPa D:配管外径mm注2. |
| 弁体の作動性 | 20kPa以下 |
| 圧力損失注3. | 30kPa以下 |
| 定格流量 | 38L/min |
| 端接続 | 入口・出口:JIS Rc3/4ねじ |
| 材質 | 本体(CAC406)、要部(プラスチック)、ディスク(EPDM) |
| 本体耐圧試験 | 水圧にて1.75MPa |
| 取付姿勢 | 自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用) |
注1. CS-4N,CS-1USN型は、日本水道協会規格「JWWA B129水道用逆流防止弁」に準拠しています。
注2. (1/2×D+30mm)は呼び径20の例では、D=27.2で計算値43.6mmとなります。
注3. 入口側動水圧0.15MPa、定格流量時です。

質量:0.3kg
1.逆止弁は、保守点検が容易な箇所に設置してください。
2.逆止弁の鋳出し矢印と、流れ方向を合わせて取り付けてください。
3.伸縮管付のCS-4N型の伸縮量は最大面間117mmから12mmの縮み代があります。施工時、又はメンテナンス時の状況で伸縮管長さを配分してください。
4.逆止弁を設置する前に、配管内を十分清掃してください。特に新設配管の場合、ゴミ、スケールなどの異物による作動不良が発生しやすいですから、
40~60メッシュのストレーナの併用をおすすめします。
5.CS-4N型、CS-1USN,2USN型逆止弁を量水器の出口側に直結するときは、水道事業体によって量水器の接続ねじの種類が異なります。したがって、
量水器のねじの種類をご確認頂き、対応する逆止弁の型式、又はねじの種類を必ずご指定ください。

注.挿入形管端コア使用時で、流量38L/min以上の場合の圧力損失は、上記線図から読みとった圧力損失より0.005MPa多くなります。
集合住宅・戸建住宅・ビル設備などスプリング式。(低圧損失・水撃防止形)
【特長】
・各種給水システムにおいて、断水等で給水源の圧力が低下した際の逆圧による逆流を防止し、信頼できる安全な水道を守ります。
・逆圧や断水時に、逆流以前に弁が閉止するスプリング方式ですから、安全性が高く、水撃防止形となります。
・弁体部は合成ゴムディスク入りです。
・90℃までの温水に使用できます。
・低圧力損失で給水できます。
・錆びない構成材料ですので、端接続部に管端コアを使用する事で、赤水を防止できます。
・弁体部はカートリッジ構造ですから、メンテナンスが容易です。
・流水時の騒音は40dB以下(定格流量時)で、配管と同程度の低騒音です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キッツ
青銅製汎用125型スイングチャッキバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):3,330円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用10Kスイングチャッキ(SCS13A)バルブねじ込み
5通常価格(税別):8,846円~

キッツ
青銅製汎用150型リフトチャッキバルブねじ込み
5通常価格(税別):3,022円~

アソー
エーチェック ソケットタイプ
5通常価格(税別):2,442円~

キッツ
青銅製JIS規格10Kスイングチャッキバルブねじ込み
4.6通常価格(税別):4,885円~

アソー
エーチェック ニップルタイプ
4.3通常価格(税別):1,697円~

ミスミ
油圧バルブ チェックバルブ
5通常価格(税別):7,260円~

ミスミ
チャッキバルブ
4通常価格(税別):10,370円~

キッツ
青銅製汎用10Kリフトチャッキバルブねじ込み
0通常価格(税別):4,096円~