メカニカル部品技術窓口

確定しました

CS-1USN型 逆止弁(水・温水用)

通常単価(税別)
5,824
税込単価
6,406
通常出荷日:5日目

集合住宅・戸建住宅・ビル設備などスプリング式(低圧損失・水撃防止形)【特長】・逆圧や断水時に、逆流以前...

詳細を確認

型番:

CS1USN-F-20A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CS1USN-F-20Aの仕様・寸法情報

種類
[その他] スプリング式
使用流体
呼び圧力
[規格なし・その他] 規格なし
本体材質
[青銅] CAC406
端接続 入口側
JIS G1ユニオンナット
端接続 入口側ねじの呼び径
1B(25A)
端接続 出口側
[Rc(R)] JIS Rc
端接続 出口側ねじの呼び径
3/4B(20A)
最高適用圧力(MPa)
1
流体温度(℃)
5~90

型番リスト

表示件数
型番
CS1USN-F-20A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,824
( 6,406 )
5日目

詳細情報

基本情報

集合住宅・戸建住宅・ビル設備などスプリング式(低圧損失・水撃防止形)

【特長】
・逆圧や断水時に、逆流以前に弁が閉止するスプリング方式ですから、安全性が高く、水撃防止形となります。
・弁体部は合成ゴムディスク入りです。
・90℃までの温水に使用できます。
・低圧力損失で給水できます。
・錆びない構成材料ですので、端接続部に管端コアを使用する事で、赤水を防止できます。
・弁体部はカートリッジ構造ですから、メンテナンスが容易です。
・流水時の騒音は40dB以下(定格流量時)で、配管と同程度の低騒音です。
・各種給水システムにおいて、断水等で給水源の圧力が低下した際の逆圧による逆流を防止し、信頼できる安全な水道を守ります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CS-1USN型 逆止弁(水・温水用)の型番CS1USN-F-20Aのページです。 型番CS1USN-F-20Aに関する仕様情報を記載しております。
CS-1USN型 逆止弁(水・温水用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CS-1USN型 逆止弁(水・温水用)
CS-2USN型 逆止弁(水・温水用)
CS-3SSN型 逆止弁(水・温水用)
CS-7N型 逆止弁(水・温水用)
CS-4N型 伸縮管付逆止弁(水・温水用)
逆止弁(インラインチャッキ)[蒸気・熱水・水用] CVC3型
メーカーベンベンベンベンベンミヤワキ
通常価格5,8248,3194,12923,009 -7,40310,210 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目在庫品1日目〜
種類スプリング式スプリング式スプリング式その他スプリング式ばね式(インライン)
使用流体水 / 非腐食性流体
呼び圧力規格なし規格なし規格なし規格なし規格なし規格なし・その他
本体材質CAC406CAC406CAC406CAC406CAC406SCS13A
端接続 入口側JIS G1ユニオンナットJIS G1ユニオンナットJIS RcJIS RcJIS G1ユニオンナットRc
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

流体用チェックバルブカテゴリの売れ筋ランキング