17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

定水位弁(FVバルブ) VD-2N型 バキュームブレーカ(定水位弁出口側専用)

通常単価(税別)
9,38712,631
税込単価
10,32613,894
通常出荷日:3日目~5日目

【特長】・定水位弁の出口側配管が長い場合や、立ち上り配管の場合は不安定な作動をすることがあります。・こ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

定水位弁(FVバルブ) VD-2N型 バキュームブレーカ(定水位弁出口側専用) 外形図

製品仕様

製品記号VD2N-F
呼び径15~25
適用流体水道水・工業用水
流体温度5~60℃
適用圧力0.75MPa以下
開作動性98.3kPa・A(-3.0kPa)以下
閉作動性111.3kPa・A(10kPa)以上
材質本体(CAC406C又はC3604B)、ディスク(NBR)
ボール(ポリエチレン)、ストレーナ(SUS304)

規格表

定水位弁(FVバルブ) VD-2N型 バキュームブレーカ(定水位弁出口側専用) 規格表

技術情報・設計アイデア

流量表(空気)

(kg/h)
呼び径-0.003MPa-0.006MPa-0.01MPa
150.941.301.65
201.401.952.50
251.952.703.40
定水位弁(FVバルブ) VD-2N型 バキュームブレーカ(定水位弁出口側専用) 流量表関連画像

型番リスト

表示件数

呼び径

最小発注数量
1/2B(15A)
1個
1B(25A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,387
( 10,326 )
3日目
12,631
( 13,894 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・定水位弁の出口側配管が長い場合や、立ち上り配管の場合は不安定な作動をすることがあります。
・この様な場合は、定水位弁出口直後の配管にバキュームブレーカを設置してください。
・水道法性能基準適合品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

定水位弁(FVバルブ) VD-2N型 バキュームブレーカ(定水位弁出口側専用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
定水位弁(FVバルブ) VD-2N型 バキュームブレーカ(定水位弁出口側専用)
WHA-1N型 水撃防止器(水・温水用) ショックレス
ボールバルブ用ハンドル S2V-HN
ボールバルブ用ハンドルセット S2V-SET
ボールバルブ用ハンドルアダプタ S2V-A
ボールバルブ 蝶ハンドル
メーカーベンベンミヤコミヤコミヤコナゴヤ
通常価格9,387-8,293 -151 -278 -1513,859 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜5日目5日目5日目7日目
バルブ関連部品種類バキュームブレーカー水撃防止器バルブ用ハンドルバルブ用ハンドルバルブ用ハンドルバルブ用ハンドル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バルブ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング