メカニカル部品技術窓口
【特長】・アングル形の定水位弁で、本体青銅製で赤水の発生を防止します。・一般用流量調整機構付は、ニード...
詳細を確認
| 用途 | 一般用 |
|---|---|
| 型番 | LP-8AN型 |
| 製品記号 | LP8AN-F |
| 呼び径 | 25~50 |
| 適用流体 | 水道水・工業用水 |
| 流体温度 | 5~60℃ |
| 周囲温度 | 5~60℃ |
| 適用圧力 | 0.03~0.75MPa |
| 弁前後の最小差圧 | 0.03MPa |
| 端接続 | JIS Rcねじ注1. |
| 材質 | 本体(CAC406)、要部(C3604、NBR) |
| 本体耐圧試験 | 水圧にて1.75MPa |
| 取付姿勢 | 水平配管に正立取付 |
| 付属品 | 呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り) |
注1.管端コアに対応しておりません。管端防食継手の異種管接続用継手(めねじ継手、L形品)を使用することにより、赤水の発生を防止します。

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
51,702円 ( 56,872円 ) | 5日目 |
54,583円 ( 60,041円 ) | 5日目 |
64,768円 ( 71,245円 ) | 5日目 |
【特長】
・アングル形の定水位弁で、本体青銅製で赤水の発生を防止します。
・一般用流量調整機構付は、ニードル弁での弁閉時間調整・調節ねじで吐水量の調整が可能です。
・寒冷地用は、水抜時の残留水がほとんど無く、再通水時の給水がスムーズです。
・体青銅製で錆の発生がありません。
・一般用調整機構付と寒冷地用をシリーズ化しましたので、状況に応じた選択が可能となりました。
・ 凍結防止のFVジャケットが用意されています(LP-8ARN型を除く)。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヨシタケ
安全リリーフ弁 AL-150シリーズ
3通常価格(税別):12,357円~

ベン
RD-43N型 戸別給水用減圧弁(水・温水用) 弁慶
4通常価格(税別):9,266円~

ベン
AF-4型シリーズ 空気抜弁
4通常価格(税別):15,154円~

ヨシタケ
減圧弁(蒸気用) GD-45シリーズ
0通常価格(税別):27,402円~

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~