メカニカル部品技術窓口
調整機構を備えた一般用の定水位弁です。赤水防止のため、ねじ込形は本体青銅で管端コア組込可能です。【特長...
詳細を確認
| 型番 | LP-9HN型 |
|---|---|
| 製品記号 | LP9HN-F |
| 呼び径 | 65~100 |
| 適用流体 | 水道水・工業用水 |
| 流体温度 | 5~60℃ |
| 適用圧力 | 0.035~0.75MPa |
| 弁前後の最小差圧 | 0.035MPa |
| 端接続 | JIS 10K FFフランジ |
| 材質 | 本体(CAC406) 要部(C3604・NBR) |
| 流量調整機構 | 付 |
| 弁閉時間調整ニードル | 付 |
| 本体耐圧試験 | 水圧にて1.75MPa |
| 取付姿勢 | 水平配管に正立取付 |
| 付属品 | 呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り) 呼び径20オス・メスブッシング |

注.呼び径65~100はフランジ規格JIS 10K FF。()内は水道用仕切弁規格の寸法です。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
245,988円 ( 270,587円 ) | 5日目 |
290,165円 ( 319,182円 ) | 5日目 |
430,479円 ( 473,527円 ) | 5日目 |
調整機構を備えた一般用の定水位弁です。赤水防止のため、ねじ込形は本体青銅で管端コア組込可能です。
【特長】
・流量調整機構と弁閉時間調整用ニードルを備えました。
・赤水対策:ねじ込形=本体青銅製+管端コア組込可能。
・パイロット配管への通路をバイパス流
路としていますので、波浪によるボールタップの断続給水の影響がなく、静かで安定した給水をします。
・凍結防止のFVジャケットが用意されています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベン
RD-43N型 戸別給水用減圧弁(水・温水用) 弁慶
4通常価格(税別):9,266円~

ベン
AF-4型シリーズ 空気抜弁
4通常価格(税別):15,154円~

ヨシタケ
安全リリーフ弁 AL-150シリーズ
3通常価格(税別):12,357円~

ヨシタケ
空気抜弁 TA-18MLシリーズ
0通常価格(税別):4,893円~

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~