17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

LP-8HN型 定水位弁(水用、一般用調整機構付)

通常単価(税別)
50,222180,833
税込単価
55,244198,916
通常出荷日:5日目~6日目

【特長】・調整機構を備えた一般用の定水位弁です。・赤水防止のため、ねじ込形は本体青銅で管端コア組込可能...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

呼び径20~50

呼び径80

LP-8HN型 定水位弁(水用、一般用調整機構付) 呼び径20~50外形図
LP-8HN型 定水位弁(水用、一般用調整機構付) 呼び径80外形図

製品仕様

型番LP-8HN型
製品記号LP8HN-FLP8HN-B
呼び径20~5065~100
適用流体水道水・工業用水
流体温度5~60℃(管端コア使用の場合は5~40℃)
適用圧力0.03~0.75MPa0.035~0.75MPa
弁前後の最小差圧0.03MPa0.035MPa
端接続JIS RcねじJIS 10K FF フランジ
材質本体(CAC406)
要部(C3604・NBR)
本体(FC)
要部(C3604・NBR)
塗装-本体内面水道用液状
エポキシ樹脂
流量調整機構
弁閉時間調整ニードル
水抜機構-
本体耐圧試験水圧にて1.75MPa
取付姿勢水平配管に正立取付
付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)
呼び径20オス・メスブッシング注2.
呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)

注1.本体呼び径20の付属品は、ボールタップのみです。
注2.本体のパイロット側配管に管端コアを使用する場合は、呼び径20を除き付属のオス・メスブッシングをご使用ください。

規格表

LP-8HN型 定水位弁(水用、一般用調整機構付) 規格表

注. 呼び径65~100はフランジ規格JIS 10K FF。( )内は水道用仕切弁規格の寸法です。

型番リスト

表示件数

本体材質

端接続 入口ねじ接続種類

端接続 入口フランジ接続種類

端接続 入口配管ねじの呼び径

端接続 入口管フランジの呼び径

端接続 出口ねじ接続種類

端接続 出口フランジ接続種類

端接続 出口配管ねじの呼び径

端接続 出口管フランジの呼び径

適用圧力詳細

(MPa)

最小発注数量
[鋳鉄] FC
-
[JIS 10Kフランジ] JIS 10K FFフランジ
-
3B(80A)
-
[JIS 10Kフランジ] JIS 10K FFフランジ
-
3B(80A)
0.035~0.75
1個
[青銅] CAC406
JIS Rcねじ
-
3/4B(20A)
-
JIS Rcねじ
-
3/4B(20A)
-
0.03~0.75
1個
[青銅] CAC406
JIS Rcねじ
-
1B(25A)
-
JIS Rcねじ
-
1B(25A)
-
0.03~0.75
1個
[青銅] CAC406
JIS Rcねじ
-
1 1/4B(32A)
-
JIS Rcねじ
-
1 1/4B(32A)
-
0.03~0.75
1個
[青銅] CAC406
JIS Rcねじ
-
1 1/2B(40A)
-
JIS Rcねじ
-
1 1/2B(40A)
-
0.03~0.75
1個
[青銅] CAC406
JIS Rcねじ
-
2B(50A)
-
JIS Rcねじ
-
2B(50A)
-
0.03~0.75
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
180,833
( 198,916 )
5日目
50,222
( 55,244 )
5日目
52,780
( 58,058 )
5日目
70,224
( 77,246 )
5日目
76,577
( 84,235 )
5日目
91,651
( 100,816 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・調整機構を備えた一般用の定水位弁です。
・赤水防止のため、ねじ込形は本体青銅で管端コア組込可能です。
・流量調整機構と弁閉時間調整用ニードルを備えました。
・赤水対策:ねじ込形=本体青銅製+管端コア組込可能。
・パイロット配管への通路をバイパス流路としていますので、波浪によるボールタップの断続給水の影響がなく、静かで安定した給水をします。
・凍結防止のFVジャケットが用意されています。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LP-8HN型 定水位弁(水用、一般用調整機構付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LP-8HN型 定水位弁(水用、一般用調整機構付)
LP-9HN型 定水位弁(水用、一般用調整機構付)
LP-8N型 定水位弁(水用、一般用)
LP-9N型 定水位弁(水用、一般用)
LP-8RN型 定水位弁(水用、寒冷地用)
LP-8AN型 定水位弁(水用、アングル形)
メーカーベンベンベンベンベンベン
通常価格50,222-245,988 -43,048 -207,955 -69,597 -51,702 -
通常出荷日5日目〜5日目5日目5日目5日目5日目
調整弁/安全弁種類定水位弁定水位弁定水位弁定水位弁定水位弁定水位弁
適用流体
最高適用圧力区分(MPa)0.11~10.11~10.11~10.11~10.11~10.11~1
流体温度(℃)5~605~605~605~601~605~60
接続種類同径接続同径接続同径接続同径接続同径接続同径接続
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング