メカニカル部品技術窓口
一般用の受水槽用定水位弁で、赤水を防止するため、本体青銅+管端コア組込可能な構造の他、各種調整機構を無...
詳細を確認
呼び径25~50

呼び径65~100
| 型番 | LP8N-F | LP8N-B |
|---|---|---|
| 呼び径 | 25~50 | 65~100 |
| 適用流体 | 水道水・工業用水 | |
| 流体温度 | 5~60℃(管端コア使用の場合は5~40℃) | |
| 適用圧力 | 0.03~0.75MPa | 0.035~0.75MPa |
| 弁前後の最小差圧 | 0.03MPa | 0.035MPa |
| 端接続 | JIS Rcねじ | JIS 10K FFフランジ |
| 材質 | 本体(CAC406) 要部(C3604・NBR) | 本体(FC) 要部(C3604・NBR) |
| 塗装 | - | 本体内面水道用液状 エポキシ樹脂 |
| 本体耐圧試験 | 水圧にて1.75MPa | |
| 取付姿勢 | 水平配管に正立取付 | |
| 付属品 | 呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り) 呼び径20オス・メスブッシング | 呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り) |
※本体のパイロット側配管に管端コアを使用する場合は、付属のオス・メスブッシングをご使用ください。
| 呼び径 | d | L | G | H | H1 | A | Cv値 | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 | 120 | 21 | 77 | 84 | 15 | 8 | 1.5 |
| 32 | 1 1/4 | 135 | 25 | 82 | 89 | 10 | 11 | 2.1 |
| 40 | 1 1/2 | 145 | 29 | 89 | 96 | 9 | 16 | 2.7 |
| 50 | 2 | 170 | 36 | 97 | 104 | 3 | 22 | 3.9 |
| 65 | - | 270 | 70 | 123 | 130 | 26 | 60 | 21 |
| 80 | - | 270 (274) | 75 | 123 | 130 | 26 | 70 | 21 (24) |
| 100 | - | 290 (292) | 84 | 135 | 142 | 39 | 100 | 29 (32) |
注. ( )内は水道用仕切弁規格の寸法です。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
123,463円 ( 135,809円 ) | 5日目 |
147,404円 ( 162,144円 ) | 5日目 |
220,709円 ( 242,780円 ) | 5日目 |
43,048円 ( 47,353円 ) | 5日目 |
57,393円 ( 63,132円 ) | 5日目 |
62,506円 ( 68,757円 ) | 5日目 |
一般用の受水槽用定水位弁で、赤水を防止するため、本体青銅+管端コア組込可能な構造の他、各種調整機構を無くす事によりシンプル化、コンパクト化を図っています。
【特長】
・赤水対策:ねじ込形=本体青銅製+管端コア組込可能。
・パイロット配管への通路をバイパス流路としていますので、波浪によるボールタップの断続給水の影響がなく、静かで安定した給水をします。
・シンプル、コンパクトですから取扱いが容易です。
・凍結防止のFVジャケットが用意されています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヨシタケ
空気抜弁 TA-18MLシリーズ
0通常価格(税別):4,893円~

ベン
RP-6型 減圧弁(蒸気用) 弁天
3.5通常価格(税別):54,253円~

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFオス
5通常価格(税別):980円~