17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

MD-11型 一次圧力調整弁(水用・畑地かんがい用)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MD-11型 一次圧力調整弁(水用・畑地かんがい用)

販売終了

型番

MD11-BH-20A

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・直動式のポンプ用バイパス弁で、負荷変動による圧力変化の増大分を排出することによりポンプ吐出圧力を一定に保ちます。
・またRD-11型、WVR-02型減圧弁のレリーフ弁としても使用されます。

指定中の仕様・寸法情報

調整弁/安全弁種類
一次圧力調整弁
適用流体
一次圧力/差圧調整弁・落下防止弁形式
直動式
最高適用圧力区分(MPa)
0.11~1
流体温度(℃)
5~60
本体材質
[鋳鉄] FC
接続種類
同径接続
端接続 入口フランジ接続種類
[JIS 10Kフランジ] JIS 10K RFフランジ
端接続 入口管フランジの呼び径
3/4B(20A)
端接続 出口フランジ接続種類
[JIS 10Kフランジ] JIS 10K RFフランジ
端接続 出口管フランジの呼び径
3/4B(20A)
設定圧力調整範囲(MPa)
0.36~0.5

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト