メカニカル部品技術窓口
ポンプレリーフ・圧力タンク、配管など。負荷変動による過大な分の圧力を放出させ、機器や配管の圧力を一定に...
詳細を確認
呼び径15~80

呼び径100~150
注.呼び径により構造が多少異なります。
| 種類 | はん用品 | 温水・油用 | ナイロンコーティング |
|---|---|---|---|
| 型式 | MD-14W型 | MD-14H型 | MD-14CN型 |
| 製品記号 | MD14W-B□ | MD14H-B□ | MD14CN-B□ |
| ※□内には設定圧力調整範囲の記号が入ります。 | |||
| 呼び径 | 15~150 | 20~150 | |
| 適用流体注2. | 水・空気 | 温水・油 材料を腐食しないもの)注3. | 水・温水 |
| 流体温度 | 5~60℃ | 5~90℃ | 5~60℃ |
| 設定圧力調整範囲 | 呼び径80以下L:0.05~0.35MPa、M(MD-14CN型はH):0.3~0.7MPa 呼び径100以上L:0.05~0.35MPa、M(MD-14CN型はH):0.3~0.5MPa | ||
| 流体粘度 | - | 800cSt以下 | - |
| 端接続 | JIS 10K RFフランジ | ||
| 材質 | 本体(FC)注3.、要部(CAC406、SUS)、ダイヤフラム・ディスク(NBR) | ||
| 塗装又は コーティング塗膜 | 内面:水道用液状エポキシ樹脂 外面:メタリックブルー | 内面:防錆油 外面:メタリックブルー、キャップ:赤 | 内外面共ナイロン11 0.3mm以上(白色) |
| 本体耐圧試験 | 水圧にて1.5MPa | 水圧にて1.75MPa | |
| 取付姿勢 | 水平・垂直自由注6. | ||
注2. 給水装置に使用する場合は水道法性能基準適合品のMD-14CN型をご使用ください。
注3. 燃料油及び、ガソリン・軽油などの場合はご使用先(国土交通省、防衛省など)によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認願います。
注6. 縦配管に設置する場合は呼び径80までとし、メンテナンススペースを広くとってください。呼び径100以上は水平配管に正立取付としてください。

フランジ規格 JIS 10K RF
ポンプレリーフ・圧力タンク、配管など。
負荷変動による過大な分の圧力を放出させ、機器や配管の圧力を一定に保つ自力式の調整弁で、一種の高性能逃し弁です。
たとえば、ポンプの連続運転の場合は、吐出側圧力は負荷変動により変化しますが、バイパス回路にMD-14型一次圧力調整弁を設け、過大な圧力を逃すことにより、吐出圧力を一定に調整することができます。
又、圧力タンクや配管の逃し弁として使用することができます。
【特長】
・ポンプレリーフ弁として使用します。
・ハンチングバイブレーション等を考慮した構造で作動が安定しています。
・圧力タンクや配管等のレリーフ弁として使用できます。
・ピストン型バランス構造を採用しているため、背圧変動による吹出圧力の変化が微少です。
・上部側一方向からの分解で内部点検ができるため、メンテナンスが容易です。
・MD-14CN型は、錆にくいナイロンコーティングです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヨシタケ
空気抜弁 TA-18MLシリーズ
0通常価格(税別):4,893円~

ベン
RP-6型 減圧弁(蒸気用) 弁天
3.5通常価格(税別):54,253円~

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFオス
5通常価格(税別):980円~