メカニカル部品技術窓口
小型温水用ボイラ、電気温水器の給水に使用する減圧弁で、水平・垂直取付け自由です。寒冷地などで凍結の恐れ...
詳細を確認
RD-25SN型

RD-50SN型, 50SHN型
| 用途 | 一般用 | ||
|---|---|---|---|
| 種類 | 80kPa用 | 170kPa用 | |
| 型式 | RD-25SN型 | RD-50SN型 | RD-50SHN型 |
| 製品記号 | RD25SN-F | RD50SN-F | RD50SHN-F |
| 面間寸法 | 90mm | 115mm | |
| 呼び径 | 20 | ||
| 適用流体 | 水道水 | ||
| 流体温度 | 5~55℃ | ||
| 一次側適用圧力 | 750kPa以下 | ||
| 二次側標準設定圧力 | 80kPa | 170kPa | |
| 開放流量注2. | 30L/min以上 | ||
| 付属機構 | 逆止め機構、負圧作動機構、ストレーナ(60メッシュ) 水抜栓(RD-25SRN、50SRN、50SRHN型) | ||
| 逆止め機構の閉止圧力 | 3kPa以上 | ||
| 負圧作動機構の開作動圧力 | -55kPa以下 | ||
| 負圧作動機構の閉作動圧力 | 50kPa以下 | ||
| 端接続 | JIS Rc3/4ねじ | ||
| 材質 | 本体(CAC406)、ダイヤフラム・ディスク(NBR※) | ||
| 本体耐圧試験 | 水圧にて1.75MPa | ||
| 取付姿勢 | 水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く) | ||
| 付属品 | 保温ケース※ | ||
注2.開放流量とは、一次側圧力を100kPaに保持し、二次側を開放した時の流量です。
注3.RD-25SN型シリーズとRD-50SN型シリーズでは面間寸法が異なります。
※RD-50SN型シリーズは塩素水耐性EPDMとなり、保温ケースは自己消火性となります。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,530円 ( 9,383円 ) | 3日目 |
14,206円 ( 15,627円 ) | 5日目 |
8,777円 ( 9,655円 ) | 2日目 |
小型温水用ボイラ、電気温水器の給水に使用する減圧弁で、水平・垂直取付け自由です。
寒冷地などで凍結の恐れがある場所には水抜栓付の寒冷地用をご使用ください。
【特長】
・塩素水耐性EPDMの採用により、耐久性が向上(RD-50SN型シリーズ)。
・低騒音形です(RD-50SN型シリーズ)。
・取付姿勢は自由です(ストレーナキャップ上向きを除く)。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベン
RD-43N型 戸別給水用減圧弁(水・温水用) 弁慶
4通常価格(税別):9,266円~

ベン
AF-4型シリーズ 空気抜弁
4通常価格(税別):15,154円~

ヨシタケ
安全リリーフ弁 AL-150シリーズ
3通常価格(税別):12,357円~

ヨシタケ
減圧弁(蒸気用) GD-45シリーズ
0通常価格(税別):27,402円~

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~