メカニカル部品技術窓口
小型温水用ボイラ、電気温水器の給水に使用する減圧弁で、水平・垂直取付け自由です。


| 用途 | 寒冷地用 | ||
|---|---|---|---|
| 種類 | 80kPa用 | 170kPa用 | |
| 型番 | RD-25SRN型 | RD-50SRN型 | RD-50SRHN型 |
| 製品記号 | RD25SRN-F | RD50SRN-F | RD50SRHN-F |
| 面間寸法 | 90mm | 115mm | |
| 呼び径 | 20 | ||
| 適用流体 | 水道水 | ||
| 流体温度 | 5~55℃ | ||
| 一次側適用圧力 | 750kPa以下 | ||
| 二次側標準設定圧力 | 80kPa | 170kPa | |
| 開放流量注1. | 30L/min以上 | ||
| 付属機構 | 逆止め機構、負圧作動機構、ストレーナ(60メッシュ) 水抜栓(RD-25SRN、50SRN、50SRHN型) | ||
| 逆止め機構の閉止圧力 | 3kPa以上 | ||
| 負圧作動機構の開作動圧力 | -55kPa以下 | ||
| 負圧作動機構の閉作動圧力 | 50kPa以下 | ||
| 端接続 | JIS Rc3/4ねじ | ||
| 材質 | 本体(CAC406)、ダイヤフラム・ディスク(NBR※) | ||
| 本体耐圧試験 | 水圧にて1.75MPa | ||
| 取付姿勢 | 水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く) | ||
| 付属品 | 保温ケース※ | ||
注1.開放流量とは、一次側圧力を100kPaに保持し、二次側を開放した時の流量です。
注2.RD-25SN型シリーズとRD-50SN型シリーズでは面間寸法が異なります。
※RD-50SN型シリーズは塩素水耐性EPDMとなり、保温ケースは自己消火性となります。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,533円 ( 10,486円 ) | 5日目 |
14,907円 ( 16,398円 ) | 5日目 |
11,056円 ( 12,162円 ) | 5日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベン
RD-43N型 戸別給水用減圧弁(水・温水用) 弁慶
4通常価格(税別):9,266円~

ベン
AF-4型シリーズ 空気抜弁
4通常価格(税別):15,154円~

ヨシタケ
安全リリーフ弁 AL-150シリーズ
3通常価格(税別):12,357円~

ヨシタケ
減圧弁(蒸気用) GD-45シリーズ
0通常価格(税別):27,402円~

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~