メカニカル部品技術窓口
大規模な受水槽への給水引込管や散水、シャワー、各種機器・装置などで、流量が過大にならない様制限して適正...
詳細を確認
※フランジ・ポルト・ナット・ガスケットは付属していません。


注1. 配管接続用ボルト・ナットは付属していません。
注2. 製品接続用のガスケットはJIS B2404管フランジ用ガスケットゴムシート(全面形ガスケット)に準じた、厚さ3mm以上をご使用ください。
| 用途 | 給水(過流量制限) |
|---|---|
| 型式 | FD-10N型□ |
| 製品記号 | FD10N-F□ |
| ※□内には設定流量の記号が入ります。 | |
| 呼び径 | 65~100 |
| 適用流体 | 水道水 |
| 流体温度 | 5~40℃ |
| 一次側適用圧力 | 1.0MPa以下 |
| 作動差圧範囲 | 0.1~0.7MPa又は0.2~0.5MPa(呼び径、設定流量により異なります。下表参照) |
| 設定流量・記号 | 下表参照 |
| 設定流量の許容差 | 設定流量±20%以内 |
| 端接続 | ウェハー形(JIS 10Kフランジ対応) |
| 材質 | 本体(CAC)、カートリッジ(POM樹脂、EPDM) |
| 本体耐圧試験 | 水圧にて1.75MPa |
| 取付姿勢 | 水平・垂直自由 |
注1. 本定流量弁を過流量制限目的で定水位弁の一次側に設置する場合、選定に当たっては次のことに注意してください。
※定流量弁は通水時圧力損失が発生します。定水位弁後、立ち上がり配管が3m以上の場合、流速1m/s以上の設定流量を選定してください。

作動差圧範囲
:0.1~0.7MPa
:0.2~0.5MPa
部の設定流量は製作しておりません。
注. 鋼製フランジに使用する場合の寸法です。鋳鉄製フランジの場合は寸法が異なります。


条件 : 呼び径80、設定流量 : 140L/min

条件 : 背圧0.2MPa
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
83,627円 ( 91,990円 ) | 10日目 |
83,627円 ( 91,990円 ) | 10日目 |
93,032円 ( 102,335円 ) | 10日目 |
83,627円 ( 91,990円 ) | 10日目 |
83,627円 ( 91,990円 ) | 10日目 |
93,032円 ( 102,335円 ) | 10日目 |
113,315円 ( 124,647円 ) | 10日目 |
93,032円 ( 102,335円 ) | 10日目 |
113,315円 ( 124,647円 ) | 10日目 |
83,627円 ( 91,990円 ) | 10日目 |
93,032円 ( 102,335円 ) | 10日目 |
113,315円 ( 124,647円 ) | 10日目 |
83,627円 ( 91,990円 ) | 10日目 |
93,032円 ( 102,335円 ) | 10日目 |
113,315円 ( 124,647円 ) | 10日目 |
93,032円 ( 102,335円 ) | 10日目 |
93,032円 ( 102,335円 ) | 10日目 |
113,315円 ( 124,647円 ) | 10日目 |
113,315円 ( 124,647円 ) | 10日目 |
113,315円 ( 124,647円 ) | 10日目 |
大規模な受水槽への給水引込管や散水、シャワー、各種機器・装置などで、流量が過大にならない様制限して適正な流量を供給できます。
【特長】
・豊富な設定流量をラインナップしています。
・内部の定流量カートリッジは交換、メンテナンスが可能です。
・独自ゴムの弾性により、安定した定流量制御を致します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベン
AF-4型シリーズ 空気抜弁
4通常価格(税別):15,154円~

ベン
RP-6型 減圧弁(蒸気用) 弁天
3.5通常価格(税別):54,253円~

ヨシタケ
安全リリーフ弁 AL-150シリーズ
3通常価格(税別):12,357円~

ヨシタケ
空気抜弁 TA-18MLシリーズ
0通常価格(税別):4,893円~

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~