17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

FD-6N型 定流量弁(戸別給水・給湯用) 弁慶

通常単価(税別)
6,2056,957
税込単価
6,8267,653
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

主に集合住宅、高層ビル等のセントラル給湯システムに使用される他、給水システムにも使用される定流量弁で、...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

FD-6N型 定流量弁(戸別給水・給湯用) 弁慶 外形図

製品仕様

用途給水・給湯用
型式FD-6N型□
製品記号FD6N-F□
※□内には設定流量の記号が入ります。
呼び径1520
適用流体水道水・温水
流体温度5~90℃
一次側適用圧力1.0MPa以下
作動差圧範囲4~6L/min:0.03~0.3MPa
7.5~15L/min:0.03~0.5MPa
9~15L/min:0.03~0.5MPa
20~40L/min:0.035~0.5MPa
設定流量注.

記号
04:4L/min、06:6L/min、75:7.5L/min、
09:9L/min、12:12L/min、15:15L/min
09:9L/min、 12:12L/min、15:15L/min、
20:20L/min、25:25L/min、30:30L/min、
35:35L/min、40:40L/min
設定流量の許容差4~6L/min:±1.5L/min以内、7.5~40L/min:設定流量±20%以内
端接続入口:JIS Rc1/2ねじ
出口:JIS R1/2ねじ
入口:JIS Rc3/4ねじ
出口:JIS R3/4ねじ
材質本体(CAC406)、オリフィス(EPDM)
本体耐圧試験水圧にて1.75MPa
取付姿勢水平・垂直自由

注.希望流量が設定流量の中間にある場合は、流体温度が常温では設定流量が大きい方を温水では小さい方を選定してください。

規格表

FD-6N型 定流量弁(戸別給水・給湯用) 弁慶 規格表

性能・試験情報

特性

流量特性

FD-6N型 定流量弁(戸別給水・給湯用) 弁慶 流量特性図

条件:型式FD-6N型30
        設定流量30L/min
        背圧0.2MPa

騒音特性

FD-6N型 定流量弁(戸別給水・給湯用) 弁慶 騒音特性図

条件:型式FD-6N型30
        設定流量30L/min
        背圧0.2MPa

型番リスト

表示件数

端接続 入口配管ねじの呼び径

端接続 出口配管ねじの呼び径

作動差圧範囲

(MPa)

設定流量

(L/min)

最小発注数量
1/2B(15A)
1/2B(15A)
0.03~0.3
6
1個
1/2B(15A)
1/2B(15A)
0.03~0.5
9
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
0.03~0.5
9
1個
1/2B(15A)
1/2B(15A)
0.03~0.5
12
1個
1/2B(15A)
1/2B(15A)
0.03~0.5
15
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
0.03~0.5
15
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
0.035~0.5
20
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
0.035~0.5
25
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
0.035~0.5
30
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
0.035~0.5
35
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
0.035~0.5
40
1個
1/2B(15A)
1/2B(15A)
0.03~0.5
7.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,940
( 7,634 )
5日目
6,957
( 7,653 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,819
( 7,501 )
5日目
6,819
( 7,501 )
5日目
6,819
( 7,501 )
5日目
6,320
( 6,952 )
5日目
6,957
( 7,653 )
5日目
6,819
( 7,501 )
5日目
6,398
( 7,038 )
5日目
6,819
( 7,501 )
5日目
6,819
( 7,501 )
5日目
6,205
( 6,826 )
6日目

詳細情報

基本情報

主に集合住宅、高層ビル等のセントラル給湯システムに使用される他、給水システムにも使用される定流量弁で、一次側圧力の変動に対して、流量が一定となる様、自動的に通過流量を制限する調整弁です。

【特長】
・この定流量弁を使用する事により、各戸への給水、給湯量を適正配分することができます。
・その結果、システムの設計、施工が簡単となり、節水、省エネとなる他、ウォータハンマが軽減されます。
・取付姿勢が自由です。
・作動差圧範囲が広い。
・ゴムの弾性を利用した単純構造ですので安定した流量の維持ができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FD-6N型 定流量弁(戸別給水・給湯用) 弁慶のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FD-6N型 定流量弁(戸別給水・給湯用) 弁慶
FD-9N型 定流量弁(過流量制限・給水用)
FD-10N型 定流量弁(過流量制限・給水用)
RD-43N型 戸別給水用減圧弁(水・温水用) 弁慶
RD-47N型 戸別給水用減圧弁(水・温水用) 弁慶
RD-44N型 戸別給水用減圧弁(水・温水用) 弁慶
メーカーベンベンベンベンベンベン
通常価格6,205-24,370 -83,627 -9,266 -41,882 -16,561 -
通常出荷日在庫品1日目〜10日目10日目在庫品1日目〜5日目2日目〜
調整弁/安全弁種類定流量弁定流量弁定流量弁減圧弁減圧弁減圧弁
適用流体
最高適用圧力区分(MPa)0.11~10.11~10.11~10.11~10.11~10.11~1
流体温度(℃)5~905~405~405~905~905~90
本体材質CAC406CACCACCAC406CAC406CAC406

安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング