17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

WHA-1N型 水撃防止器(水・温水用) ショックレス

通常単価(税別)
8,29325,868
税込単価
9,12228,455
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

集合住宅・ホテル・戸建住宅などピストン式でスリム設計【特長】・集合住宅、高層ビルの給水・給湯ラインで発...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

WHA-1N型 水撃防止器(水・温水用) ショックレス 外形図

製品仕様

製品記号WHA1N-F
呼び径15~25
適用流体水道水・温水
適用圧力1.0MPa以下
流体温度5~90℃
適用流速3m/s以下
端接続JIS Rねじ
材質アダプタ(黄銅)、パイプ(C1220T)
本体耐圧試験水圧にて1.75MPa
取付姿勢水平・垂直(逆さ取付除く)

規格表

WHA-1N型 水撃防止器(水・温水用) ショックレス 規格表

使用例

WHA-1N型 水撃防止器(水・温水用) ショックレス 取付配管例図

選定サポート情報

選定サポート情報

器具給水負荷単位合計呼び径
1~1115
12~3220
33~6025

器具給水負荷単位表

器具名水栓器具給水
負荷単位




大便器洗浄弁106
洗浄タンク53
小便器洗浄弁5-
洗浄タンク3-
洗面器給水栓21
手洗い器10.5
医療用洗面器3-
事務室用流し3-
台所流し-3
料理場流し42
混合弁3-
食器洗流し給水栓5-
連合流し-3
洗面流し
(水栓1個につき)
2-
掃除用流し43
浴槽42
シャワー混合弁42
浴室ーそろい大便器が洗浄弁による場合-8
大便器が洗浄タンクによる場合-6
水飲み器水飲み水栓21
湯沸し器ボールタップ2-
散水・車庫給水栓5-

〔注〕 給湯栓併用の場合は、1個の水栓に対する器具給水負荷単位は上記の数値の3/4とする。
空気調和・衛生工学便覧による

型番リスト

表示件数

呼び径

最小発注数量
1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,293
( 9,122 )
3日目
10,341
( 11,375 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,868
( 28,455 )
5日目

詳細情報

基本情報

集合住宅・ホテル・戸建住宅などピストン式でスリム設計

【特長】
・集合住宅、高層ビルの給水・給湯ラインで発生する水撃(ウォータハンマ)を吸収する水撃防止器です。
・シングルレバーの水栓、洗濯機、洗浄器等の水撃が発生し易い器具が多く使用される様になり、さらに高層化する住宅では水圧が高くなる等、増々水撃が起こり易い状況が増えています。
・より快適な住環境、より高い居住性能に、ますますショックレスは好評です。
・スリム設計で狭い場所でも施工が容易。
・水平、垂直取付自由です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WHA-1N型 水撃防止器(水・温水用) ショックレスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WHA-1N型 水撃防止器(水・温水用) ショックレス
水撃防止器 WP-1シリーズ
定水位弁(FVバルブ) VD-2N型 バキュームブレーカ(定水位弁出口側専用)
ボールバルブ用ハンドル S2V-HN
ボールバルブ用ハンドルセット S2V-SET
ボールバルブ用ハンドルアダプタ S2V-A
メーカーベンヨシタケベンミヤコミヤコミヤコ
通常価格8,293-7,076 -9,387 -151 -278 -151
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜5日目5日目5日目
バルブ関連部品種類水撃防止器水撃防止器バキュームブレーカーバルブ用ハンドルバルブ用ハンドルバルブ用ハンドル
流体温度(℃)5~90-----
適用圧力1.0MPa以下-----
適用流体水道水、温水-----
よく一緒に購入される商品

バルブ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング