17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 二次側調整圧力範囲(MPa)

  • 二次側設定圧力(MPa)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

RD-47N型 戸別給水用減圧弁(水・温水用) 弁慶

通常単価(税別)
41,88246,536
税込単価
46,07051,190
通常出荷日:5日目

集合住宅、高層ビルなどに使用する給水・給湯用の減圧弁です。【特長】・戸別給水用減圧弁を使用すると、1....

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

構造図

RD-47N型 戸別給水用減圧弁(水・温水用) 弁慶 構造図

質量  2.8kg
※圧力・流量・騒音特性は、デジタルカタログ69頁をご参照ください。

仕様

種類戸別給水用減圧弁
型式RD-47N型LRD-47N型H
製品記号RD47N-FLPL1RD47N-FHPL6
呼び径25
適用流体水道水・温水
流体温度5~90℃(管端コア使用の場合5~40℃)
一次側適用圧力1.0MPa以下
二次側調整圧力範囲0.05~0.13MPa0.12~0.35MPa
二次側設定圧力0.08MPa0.2MPa
ネームプレート色
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧0.02MPa
定格流量80L/min(差圧0.1 MPa以上)
逆止弁閉止圧力-
端接続P(オスユニオン継手):JIS R1(P・V兼用)
材質本体(CAC911)、ダイヤフラム・ディスク(塩素水耐性EPDM)
本体耐圧試験一次側:1.75MPa、二次側:0.42MPa(テストガグ使用の場合1.75MPa)
取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)
付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、
テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)注1.
ストレーナ40メッシュ相当

注1. 圧力計用継手は、反対側プラグと組み替えて使用することができます。
注2. 圧力計はオプション品で、A型又はD型を選択することができます。(圧力計はデジタルカタログ57頁をご参照ください。)
注3. 呼び径20はRD-44N,45SN型(デジタルカタログ58, 63頁参照)又は、RC-44N,45SUN型(デジタルカタログ59, 63頁参照)をご使用ください。

型番リスト

表示件数

二次側調整圧力範囲

(MPa)

二次側設定圧力

(MPa)

最小発注数量
0.12~0.35
0.20
1個
0.05~0.13
0.08
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,882
( 46,070 )
5日目
46,536
( 51,190 )
5日目

詳細情報

基本情報

集合住宅、高層ビルなどに使用する給水・給湯用の減圧弁です。

【特長】
・戸別給水用減圧弁を使用すると、1.流水騒音が低減。2.高低差による給水圧力のバラツキ解消。3.適正圧力のため、水ハネ現象が生じない。4.メンテナンス時、断水による影響を広域に及ぼさない。5.ミキシング温度が安定する。等、居住性能が向上します。
・塩素水耐性EPDMを採用。
・衛生的な液溜り無し構造。
・低差圧から高差圧まで確実な作動。
・簡単、シンプル新テストガグ方式採用。
・減圧弁を分解しませんから安心確実な施工が可能。
・施工後でも、減圧弁を設置したまま水圧試験可能。
・カセット方式採用により、メンテナンスが簡単に行えます。
・カシメや溶接のない構造で、全ての部品がリサイクル、分別処理可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RD-47N型 戸別給水用減圧弁(水・温水用) 弁慶のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RD-47N型 戸別給水用減圧弁(水・温水用) 弁慶
RD-43N型 戸別給水用減圧弁(水・温水用) 弁慶
RD-44N型 戸別給水用減圧弁(水・温水用) 弁慶
RD-30型 減圧弁(蒸気用)
集合住宅向戸別給水用減圧弁 GD-15シリーズ
戸別給水用減圧弁逆止弁 GD-46・38シリーズ用継手(チャッキ内蔵タイプ)
メーカーベンベンベンベンヨシタケヨシタケ
通常価格41,882-9,266 -16,561 -57,343 -9,111 -4,915 -
通常出荷日5日目在庫品1日目〜2日目〜5日目在庫品1日目〜5日目
調整弁/安全弁種類減圧弁減圧弁減圧弁減圧弁減圧弁減圧弁
適用流体蒸気
減圧弁形式直動式ダイヤフラム直動式ダイヤフラム直動式ダイヤフラム直動式ダイヤフラム直動式ダイヤフラム直動式ダイヤフラム
最高適用圧力区分(MPa)0.11~10.11~10.11~10.11~10.11~10.11~1
流体温度(℃)5~905~905~901846060

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング